系统演示平台(SDP)

系统演示平台(SDP)由一系列控制板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和参考电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。该平台可以重复使用,其中单块控制器板可在不同子板评估系统中重复使用。利用转接板和第三方电路板,平台元件还可用于构建、演示和制造连接至子评估板的嵌入式系统。

Reusing the SDP Controller

See the full list of compatible Product Evaluation Boards and Circuits from the Lab Reference Circuit Boards that require a SDP Controller. All SDP-S compatible daughter boards can be used with the SDP-B.

View Compatible Evaluation Boards

控制器板

外设
  • GPIO
  • I2C
  • SPI
  • SPORT
  • 定时器
  • QuadSPI
连接器
  • 1 x 120 引脚 SDP
  • Arduino 接头
外围设备
  • 通用输入输出接口
  • I2C
  • SPI
  • 运动
  • 异步并行
  • 生产者价格指数
  • 计时器
  • LVDS
  • SE LVCMOS
连接器
  • 1 x FMC LPC
  • 1 x 120 针 SDP
外围设备
  • 通用输入输出接口
  • I2C
  • SPI
连接器
  • 1 x 120引脚SDP
Peripherals
  • GPIO
  • I2C
  • SPI
  • SPORT
  • Asynchronous Parallel
  • PPI
  • Timers

Connectors

  • 2 x 120 Pin SDP

转接板

BeMicro SDK/SDP Interposer
Connect SDP daughter boards to Arrow's BeMicro SDK, the Cyclone IV based FPGA embedded development kit, with the BeMicro SDK/SDP Interposer.
SDP-I-PMOD
The SDP-I-PMD is be used to connect ADI PMOD boards directly to the System Demonstration Platform (SDP) controller boards.

SDP-I-FMC
Connect SDP daughter board to Xilinx® FPGA evaluation boards (3.3VIO Only), with the SDP-I-FMC interposer board.


Signal Monitoring
  • 120 Pin SDP Header
  • 120 Pin SDP Receptacle

Daughter Boards

SDP Controller boards are used for product evaluation in data converters, RF IC's and Mems products. See the full list of compatible evaluation boards.
SDP controller boards are used to evaluation reference circuits across all applications areas, Aerospace & Defense , Automotive, communications, Consumer, Energy, Healthcare, Instrumentation & Measurement, Motor and Power Control, Process Control & Industrial Automation.

兼容产品评估板

SDP控制板专为配合各种ADI器件评估板使用而设计,构成客户评估环境的一部分。下列评估板与SDP控制板兼容。

产品 (36)

推荐控制器
ADC/DAC组合转换器 (6)
X+
具有HART调制解调器的单通道软件可配置输入/输出
SDP-K1
单通道软件可配置的输入和输出
SDP-K1
集成多通道ADC、DAC、温度传感器和电流检测功能的12位监控和控制系统
SDP-B
集成ADC、DAC、温度传感器和GPIO的10位监控和控制系统
SDP-B
内置片内基准电压源和I2C接口的8通道、12位、可配置ADC/DAC
SDP-K1
内置片内基准电压源和SPI接口的8通道、12位、可配置ADC/DAC
SDP-K1
35dB增益,500 MHz至5200 MHz传输VGA
SDP-S
用于 RF DAC 和收发器的发射 VGA
SDP-S
低失真3.2 GHz RF DGA
SDP-S
集成IF放大器的宽带双通道RX混频器
SDP-S
0 Hz/DC至18 GHz、SP4T、MEMS开关
SDP-B
0 Hz/DC 至 18 GHz,DPDT MEMS 开关
SDP-K1
0Hz/DC至16 GHz、SPDT MEMS开关
SDP-B
0Hz/DC至20 GHz、SPDT MEMS开关
SDP-B
0 Hz/DC至34 GHz SPDT MEMS开关
SDP-B

24GHz VCO + PGA + 2通道PA输出

SDP-S

4通道、24 GHz接收机下变频器


SDP-S
双通道 10GHz GBW、1.1nV/√Hz差分放大器 / ADC 驱动器
SDP-H1
高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器
SDP-H1
高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器
EVAL_SDP-PMOD
高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器
SDP-S
超低功耗、低失真ADC驱动器
SDP-H1
精密、可选增益、全差分漏斗放大器
SDP-H1
精密、可选增益、全差分漏斗放大器
EVAL_SDP-PMOD
精密、可选增益、全差分漏斗放大器
SDP-S
低功耗、3电极心电图 (ECG) 模拟前端,提供呼吸测量和起搏信号检测
SDP-B
低功耗、3电极心电图 (ECG) 模拟前端
SDP-B
低功耗、5电极ECG模拟前端配套芯片
SDP-B
低功耗、5电极ECG模拟前端
SDP-B
低功耗、5电极心电图(ECG)模拟前端,提供呼吸测量和脉搏检测
SDP-B
4通道、24位同步采样ADC,具备功耗调节功能、110.8 kHz带宽
SDP-H1
具功率调节功能的 DC 至 204 kHz、动态信号分析、精准型 24 位 ADC
SDP-H1
8通道、24位同步采样ADC,具备功耗调节功能、110.8 kHz带宽
SDP-H1
8通道、16位同步采样ADC,具备功耗调节功能、110.8 kHz带宽
SDP-H1
集成式AMR角度传感器和信号调节器
SDP-S
具双通道降压和降压-升压型 DC/DC 的高效率 USB 电源管理器
SDP-K1
16 通道多元电池组监控器
SDP-K1
Battery Pack Monitor
SDP-K1
采用电容缓冲的 4 通道、二线式总线多路复用器
SDP-K1
四电压监控器和时序控制器
SDP-H1
100 MHz 至1000 MHz集成宽带接收机
SDP-S
100 MHz至2400 MHz I/Q调制器,集成小数N分频PLL和VCO
SDP-S
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
SDP-H1
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
EVAL_SDP-PMOD
0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
SDP-S
超低噪声、高精度4.096V基准电压源
SDP-H1
超低噪声、高精度2.5V基准电压源
SDP-K1
超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
SDP-H1
超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
SDP-B
精密串联模式亚带隙基准电压源
SDP-H1
精密串联模式亚带隙基准电压源
EVAL_SDP-PMOD
精密串联模式亚带隙基准电压源
SDP-S
超紧凑精密 2.5 V 基准电压源
SDP-H1
超紧凑精密 2.5 V 基准电压源
EVAL_SDP-PMOD
超紧凑精密 2.5 V 基准电压源
SDP-S

带数字输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴MEMS加速度计

SDP-B
带数字输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴加速度计
SDP-B
±0.5% 精确四通道可配置监控器
SDP-H1
±0.5% 精确四通道可配置监控器
SDP-S
±0.5% 精确四通道可配置监控器
EVAL_SDP-PMOD
isoSPI 隔离式通信接口
SDP-K1
单通道/双通道isoSPI收发器
SDP-K1
双路 1.4A、单路 2.8A 降压型 Silent Switcher μModule 稳压器
SDP-H1
具有占空比控制功能的低噪声、1A、1MHz 推挽式 DC/DC 驱动器
SDP-H1
适用于 RF DAC 和收发器的 500 MHz 至 1000 MHz 发射 VGA
SDP-S
X频段、数字可调谐、高通和低通滤波器
SDP-S
1.25 GHz至2.60 GHz数字可调带通滤波器
SDP-S
5V、3A逻辑控制的高端电源开关
SDP-H1
5V、3A逻辑控制的高端电源开关
EVAL_SDP-PMOD
5V、3A逻辑控制的高端电源开关
SDP-S
1 PC电荷注入、100 PA泄露、CMOS、±5 V/+5 V/+3 V双通道单刀双掷开关
SDP-H1
1 PC电荷注入、100 PA泄露、CMOS、±5 V/+5 V/+3 V双通道单刀双掷开关
EVAL_SDP-PMOD
1 PC电荷注入、100 PA泄露、CMOS、±5 V/+5 V/+3 V双通道单刀双掷开关
SDP-S
1 Ω典型导通电阻、±5 V/+12 V/+5 V/+3.3 V、双通道单刀双掷开关
SDP-H1
1 Ω典型导通电阻、±5 V/+12 V/+5 V/+3.3 V、双通道单刀双掷开关
EVAL_SDP-PMOD
1 Ω典型导通电阻、±5 V/+12 V/+5 V/+3.3 V、双通道单刀双掷开关
SDP-S
低电容、低电荷注入、±15 V/12 V iCMOS、双通道单刀双掷开关
SDP-H1
低电容、低电荷注入、±15 V/12 V iCMOS、双通道单刀双掷开关
EVAL_SDP-PMOD
低电容、低电荷注入、±15 V/12 V iCMOS、双通道单刀双掷开关
SDP-S
低电容、4通道、±15 V/+12 V iCMOS™ 多路复用器
SDP-H1
低电容、16通道、±15 V/12 V iCMOS™多路复用器
SDP-H1
低电容、16通道、±15 V/12 V iCMOS™多路复用器
EVAL_SDP-PMOD
低电容、16通道、±15 V/12 V iCMOS™多路复用器
SDP-S
具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
SDP-H1
具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
EVAL_SDP-PMOD
具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
SDP-S
高速多模式8/12/14位1000/640/105 MSPS ADC
SDP-H1
高速多模式8/12/14位1000/640/105 MSPS ADC
SDP-B
高速多模式8/12/14位1000/640/105 MSPS ADC
SDP-S
高速、多模、8位、1 GSPS ADC
SDP-H1
高速、多模、8位、1 GSPS ADC
SDP-B
高速、多模、8位、1 GSPS ADC
SDP-S
24 位单通道精密 μModule 数据采集系统
SDP-H1
18-Bit、2 MSPS μModule 数据采集解决方案
SDP-H1
18位,15 MSPS,μModule数据采集解决方案
SDP-H1
16位、15MSPS、μModule数据采集解决方案
SDP-H1
16位、200 MSPS/250 MSPS模数转换器(ADC)
SDP-H1
12位、370 MSPS/500 MSPS、1.8 V模数转换器
SDP-H1
12位、370 MSPS/500 MSPS、1.8 V模数转换器
SDP-B
12位、370 MSPS/500 MSPS、1.8 V模数转换器
SDP-S
16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V模数转换器
SDP-B
16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V模数转换器
SDP-H1
16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V模数转换器
SDP-S
18位、500 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
SDP-B
18位、100 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
SDP-B
16位、500ksps、超低功耗16位SAR ADC
EVAL_SDP-PMOD
16位、500ksps、超低功耗16位SAR ADC
SDP-B
16位、100 ksps超低功耗16位SAR ADC
SDP-B
16位、100 ksps超低功耗16位SAR ADC
EVAL_SDP-PMOD
18位、1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC,采用MSOP或QFN封装
SDP-B
18位、1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC,采用MSOP或QFN封装
EVAL_SDP-PMOD
16-Bit、1.33 MSPS 逐次逼近型模数转换器(ADC),采用MSOP/QFN封装
SDP-B
16-Bit、1.33 MSPS 逐次逼近型模数转换器(ADC),采用MSOP/QFN封装
EVAL_SDP-PMOD
18位、1 MSPS PulSAR® 7.0 mW ADC,采用MSOP或QFN封装
SDP-B
18位、1 MSPS PulSAR® 7.0 mW ADC,采用MSOP或QFN封装
EVAL_SDP-PMOD
16位、1 MSPS、PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
SDP-B
16位、1 MSPS、PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
EVAL_SDP-PMOD
16位、5 MSPS、PulSAR®差分ADC
SDP-H1
18位、5 MSPS、PulSAR®差分ADC
SDP-H1
14位、500 kSPS PulSAR® ADC,采用MSOP封装
SDP-B
14位、500 kSPS PulSAR® ADC,采用MSOP封装
EVAL_SDP-PMOD
14位、250 kSPS PulSAR®、伪差分ADC,采用MSOP/LFCSP封装
SDP-B
14位、250 kSPS PulSAR®、伪差分ADC,采用MSOP/LFCSP封装
EVAL_SDP-PMOD
3 mW、100 kSPS、14位ADC,采用6引脚SOT-23封装
SDP-B
250 kSPS、16位PulSAR® ADC,采用µSOIC封装
SDP-B
16位、±0.5 LSB、500 kSPS PulSAR®差分ADC,采用MSOP/QFN封装
SDP-B
16位、±0.5 LSB、500 kSPS PulSAR®差分ADC,采用MSOP/QFN封装
EVAL_SDP-PMOD
18位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR® 差分ADC,采用MSOP或QFN封装
SDP-B
18位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR® 差分ADC,采用MSOP或QFN封装
EVAL_SDP-PMOD
18位、1.5 LSB INL、400 kSPS PulSAR® 差分ADC,采用MSOP/QFN封装
SDP-B
18位、1.5 LSB INL、400 kSPS PulSAR® 差分ADC,采用MSOP/QFN封装
EVAL_SDP-PMOD
500 KSPS、16位差分PULSAR® ADC,采用µ SOIC或QFN封装
SDP-B
500 KSPS、16位差分PULSAR® ADC,采用µ SOIC或QFN封装
EVAL_SDP-PMOD
16位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR™差分ADC,采用MSOP/QFN封装
SDP-B
16位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR™差分ADC,采用MSOP/QFN封装
EVAL_SDP-PMOD
16位、500 kSPS PulSAR® ADC,采用MSOP或QFN封装
SDP-B
16位、500 kSPS PulSAR® ADC,采用MSOP或QFN封装
EVAL_SDP-PMOD
16位、250kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/QFN封装
SDP-B
16位、250kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/QFN封装
EVAL_SDP-PMOD
16位、100 kSPS PulSAR®、差分ADC,采用MSOP封装
SDP-B
100 kSPS、16位 PulSAR® ADC,采用µSOIC/QFN封装
SDP-B
250 kSPS、6通道、同步采样、双极性12位ADC
SDP-B
250 KSPS、6通道、同步采样双极性12位ADC
SDP-B
250 kSPS、6通道、同步采样双极性14位ADC
SDP-B
250 KSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
SDP-B
250 KSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
SDP-B
8通道DAS,内置18位、双极性、同步采样ADC
SDP-B
200 kSPS、8通道、同步采样、双极性、14位ADC
SDP-B
6通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
SDP-B
4通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
SDP-B
8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
SDP-B
4通道DAS,内置16位、双极性输入、同步采样ADC
SDP-B
1 MSPS、4 mW内部基准电压和时钟、12位并行ADC
SDP-B
带序列器的16通道、1 MSPS、12位ADC,采用28引脚TSSOP封装
SDP-B
带序列器的16通道、1 MSPS、12位ADC,采用28引脚TSSOP封装
SDP-K1
差分输入、1 MSPS、12 位ADC (AD7450A)和10位ADC (AD7440)
SDP-B
差分输入、四通道、内部基准电压源同步采样、16位SAR ADC
SDP-H1
4 通道 4 MSPS 12 位双路同步采样 SAR ADC
SDP-H1
4 通道 4 MSPS 14 位双路同步采样 SAR ADC
SDP-H1
4 通道 4 MSPS 16 位双路同步采样 SAR ADC
SDP-H1
伪差分输入、四通道、4 MSPS 同步采样、14 位 SAR ADC
SDP-H1
伪差分输入、四通道、4 MSPS 同步采样、16 位 SAR ADC
SDP-H1
差分输入、四通道、14位、同步采样、SAR ADC
SDP-H1
差分输入、四通道、外部基准电压源、同步采样、16位SAR ADC
SDP-H1
真双极性输入、双核14位、双通道、同时采样SAR ADC
SDP-B
真双极性输入、双核12位、双通道、同时采样SAR ADC
SDP-B
8通道、1 MSPS、12位SAR ADC,内置温度传感器
SDP-B
8通道、I2C、12位SAR ADC,内置温度传感器
SDP-B
采用8引脚MSOP和6引脚TSOT封装的3 MSPS、12位ADC
SDP-B
3 MSPS 12位A/D转换器,采用TSOT和MSOP封装
SDP-B
4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC,内置PGA和交流激励
SDP-B
4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC,内置PGA和交流激励
SDP-K1
8通道、4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA
SDP-B
8通道、4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA
SDP-K1
内置PGA的4通道、4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ ADC
SDP-B
内置PGA的4通道、4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ ADC
SDP-K1
4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA
SDP-B
4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA
SDP-K1
内置PGA的4.8 KHZ、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC
SDP-B
内置PGA的4.8 KHZ、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC
SDP-K1
24位、250 KSPS Σ-Δ型ADC,建立时间20μS
SDP-B
24位、250 KSPS Σ-Δ型ADC,具有20 MS建立时间和真轨到轨缓冲器
SDP-B
低功耗、8/16通道、31.25kSPS、24位、高度集成的Σ-Δ型ADC
SDP-B
集成真轨到轨缓冲器的低功耗、24位、31.25 KSPS、Σ-Δ型ADC
SDP-B
24 位 4 通道同步采样 1.5 MSPS 精密无偏置 ADC
SDP-H1
1 MSPS、超低功耗、12位ADC、内置片内基准电压源、采用10引脚LFCSP和MSOP封装
SDP-B
1 MSPS、超低功耗、12位ADC,采用8引脚LFCSP封装
SDP-B
500 kSPS、4通道16位双路同步采样SAR ADC
SDP-H1
1 MSPS、4通道16位双路同步采样SAR ADC
SDP-H1
具有集成 PGA 的 32 μA,超低功耗,16 位 Σ-Δ ADC
SDP-K1
具有集成 PGA 和 FIFO 的 32 μA,超低功耗,24 位 Σ-Δ ADC
SDP-K1
32 μA, Ultra-Low Power, 24-Bit Sigma-Delta ADC with Integrated PGA and FIFO
SDP-K1
紧凑型、低功耗、16位、2MSPS/500kSPS轻松驱动型SAR ADC
SDP-K1
Compact, Low Power, 16-Bit, 2 MSPS/500 kSPS Easy Drive SAR ADC
SDP-K1
紧凑型、低功耗、12位、2 MSPS/500 kSPS轻松驱动型SAR ADC
SDP-K1
分辨率可变、10位至16位R/D转换器,内置参考振荡器
SDP-K1
12位R/D转换器,内置参考振荡器
SDP-B
12位R/D转换器,内置参考振荡器
SDP-B
四个匹配的电阻器
SDP-H1
双通道、16位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
SDP-H1
双通道、16位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
SDP-B
双通道、16位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
SDP-S
双通道、14位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
SDP-H1
双通道、14位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
SDP-B
双通道、14位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
SDP-S
双通道、12位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
SDP-H1
双通道、12位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
SDP-B
双通道、12位、800 MSPS DAC,内置低功耗32位复数NCO
SDP-S
双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC
SDP-H1
双通道、14位、LVDS接口、500 MSPS DAC
SDP-H1
双通道、12位、LVDS接口、500 MSPS DAC
SDP-H1
双通道、16-Bit、1 GSPS、数模转换器
SDP-H1
双通道、16-Bit、1 GSPS、数模转换器
SDP-B
双通道、16-Bit、1 GSPS、数模转换器
SDP-S
双通道、14位、1 GSPS数模转换器
SDP-H1
双通道、12位、1 GSPS数模转换器
SDP-H1
双通道、12位、1 GSPS数模转换器
SDP-B
双通道、12位、1 GSPS数模转换器
SDP-S
14位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
SDP-H1
14位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
SDP-B
14位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
SDP-S
12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
SDP-H1
12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
SDP-B
12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
SDP-S
10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
SDP-H1
10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
SDP-B
10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器
SDP-S
8位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
SDP-B
8位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
SDP-H1
8位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
SDP-S
双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)
SDP-H1
双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)
SDP-B
双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)
SDP-S
双通道、14位、250 MSPS数模转换器
SDP-H1
双通道、14位、250 MSPS数模转换器
SDP-B
双通道、14位、250 MSPS数模转换器
SDP-S
双通道、12位、250 MSPS数模转换器
SDP-H1
双通道、12位、250 MSPS数模转换器
SDP-B
双通道、12位、250 MSPS数模转换器
SDP-S
14位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
SDP-H1
14位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
SDP-B
14位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
SDP-S
双通道、10位、250 MSPS数模转换器
SDP-H1
双通道、10位、250 MSPS数模转换器
SDP-B
双通道、10位、250 MSPS数模转换器
SDP-S
12位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
SDP-H1
12位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
SDP-B
12位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
SDP-S
双通道、8位、250 MSPS数模转换器
SDP-H1
双通道、8位、250 MSPS数模转换器
SDP-B
双通道、8位、250 MSPS数模转换器
SDP-S
10位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
SDP-H1
10位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
SDP-B
10位、210 MSPS TxDAC®数模转换器
SDP-S
14位、2.5 GSPS、RF数模转换器
SDP-H1
14位、2.5 GSPS、RF数模转换器
SDP-H1
AD9737A:11位、2.5 GSPS、RF数模转换器
SDP-H1
14位、1200 MSPS DAC
SDP-H1
12位、1200 MSPS DAC
SDP-H1
10位、1200 MSPS DAC
SDP-H1
双通道,14位,低功耗数模转换器
SDP-H1
双通道,14位,低功耗数模转换器
SDP-B
双通道,14位,低功耗数模转换器
SDP-S
双路、12位、低功耗数模转换器
SDP-H1
双路、12位、低功耗数模转换器
SDP-B
双路、12位、低功耗数模转换器
SDP-S
双路、10位、低功耗数模转换器
SDP-H1
双路、10位、低功耗数模转换器
SDP-B
双路、10位、低功耗数模转换器
SDP-S
双路、8位、低功耗数模转换器
SDP-H1
双路、8位、低功耗数模转换器
SDP-B
双路、8位、低功耗数模转换器
SDP-S
8位、125 MSPS、双通道TxDAC+数模转换器
SDP-H1
8位、125 MSPS、双通道TxDAC+数模转换器
SDP-B
8位、125 MSPS、双通道TxDAC+数模转换器
SDP-S
14位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
SDP-H1
14位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
SDP-B
14位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
SDP-S
12位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
SDP-H1
12位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
SDP-B
12位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
SDP-S
10位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
SDP-H1
10位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
SDP-B
10位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
SDP-S
8位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
SDP-H1
8位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
SDP-B
8位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
SDP-S
4通道、16位、1GSPS TxDAC+®数模转换器
SDP-B
4通道、16位、1GSPS TxDAC+®数模转换器
SDP-H1
4通道、16位、1GSPS TxDAC+®数模转换器
SDP-S
双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器
SDP-H1
双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器
SDP-B
双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器
SDP-S
双通道、16 位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
SDP-H1
双通道、16 位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
SDP-B
双通道、16 位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
SDP-S
16位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
SDP-H1
16位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
SDP-B
16位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
SDP-S
双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
SDP-H1
双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
SDP-B
双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
SDP-S
双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
SDP-H1
双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
SDP-B
双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
SDP-S
双通道、14位、1230 MSPS、TXDAC+®数模转换器
SDP-H1
双通道、14位、1230 MSPS、TXDAC+®数模转换器
SDP-B
双通道、14位、1230 MSPS、TXDAC+®数模转换器
SDP-S
双通道、14-Bit、低功耗数模转换器
SDP-H1
双通道、14-Bit、低功耗数模转换器
SDP-B
双通道、14-Bit、低功耗数模转换器
SDP-S
双路、低功耗、12位TxDAC数模转换器
SDP-H1
双路、低功耗、12位TxDAC数模转换器
SDP-B
双路、低功耗、12位TxDAC数模转换器
SDP-S
双路、低功耗、10位TxDAC数模转换器
SDP-H1
双路、低功耗、10位TxDAC数模转换器
SDP-B
双路、低功耗、10位TxDAC数模转换器
SDP-S
双路、低功耗、8位TxDAC数模转换器
SDP-B
双路、低功耗、8位TxDAC数模转换器
SDP-H1
双路、低功耗、8位TxDAC数模转换器
SDP-S
1 ppm,20 位,±1 LSB INL 电压输出 DAC
SDP-H1
1 ppm,20 位,±1 LSB INL 电压输出 DAC
EVAL_SDP-PMOD
1 ppm,20 位,±1 LSB INL 电压输出 DAC
SDP-B
1 ppm,20 位,±1 LSB INL 电压输出 DAC
SDP-S
可供系统立即使用的20位、±2 LSB INL电压输出DAC
SDP-B
18位电压输出DAC,±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL
SDP-B
可供系统立即使用的18-BIT、±1 LSB INL电压输出DAC
SDP-B
具有片内基准电压源、SPI 接口的 6 通道 14 位电流输出 DAC
SDP-B
具有片内基准电压源、SPI 接口的 6 通道 14 位电流输出 DAC
SDP-K1
超稳定、16位、±0.5 LSB INL、电压输出DAC
SDP-B
四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制和HART连接
SDP-B
四通道、16位、串行输入、4 mA至20 mA和电压输出DAC,提供动态电源控制
SDP-B
四通道、12位、串行输入、4-20 mA和电压输出DAC,提供动态电源控制
SDP-B
双通道、12位 nanoDAC+™ ,内置2 ppm/°C基准电压源和 I2C接口
SDP-S
四通道、16位 nanoDAC+,内置2 PPM/°C片内基准电压源和I2C接口
SDP-S
内置I2C接口的四通道、16位nanoDAC+™
SDP-S
四通道、14位nanoDAC+,内置2 PPM/°C片内基准电压源和I2C接口
SDP-S
四通道、12位nanoDAC+,内置2 PPM/°C片内基准电压源和I2C接口
SDP-B
四通道、12位nanoDAC+,内置2 PPM/°C片内基准电压源和I2C接口
SDP-S
四通道、12位nanoDAC+™(带I2C接口)
SDP-B
四通道、12位nanoDAC+™(带I2C接口)
SDP-S
双通道、16位 nanoDAC+,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口
SDP-S
内置SPI接口的双通道、16位 nanoDAC+™
SDP-S
双通道、12位 nanoDAC+™ ,内置2 ppm/°C片内基准电压源和SPI接口
SDP-S
内置SPI接口的双通道、12位 nanoDAC+™
SDP-S
四通道、16位nanoDAC+™,内置2 ppm/°C片内基准电压源和SPI接口
SDP-S
内置SPI接口的四通道、16位nanoDAC+™
SDP-S
四通道、14位 nanoDAC+ ,内置2 PPM/°C片内基准电压源和SPI接口
SDP-S
四通道、12位nanoDAC+ ,内置2 PPM/°C片内基准电压源和SPI接口
SDP-S
四通道、12位nanoDAC+ ,内置2 PPM/°C片内基准电压源和SPI接口
SDP-B
内置SPI接口的四通道、12位nanoDAC+™
SDP-B
内置SPI接口的四通道、12位nanoDAC+™
SDP-S
具有 2 ppm/°C 基准电压源温度系数和 SPI 接口的 16 通道 12/16 位 nanoDAC+
SDP-H1
具有 2 ppm/°C 基准电压源温度系数和 SPI 接口的 16 通道 12/16 位 nanoDAC+
SDP-S
具有 2 ppm/°C 基准电压源温度系数和 SPI 接口的 16 通道 12/16 位 nanoDAC+
SDP-B
具有 2 ppm/°C 基准电压源温度系数和 SPI 接口的 16 通道 12/16 位 nanoDAC+
SDP-B
八通道16位nanoDAC+,内置2 PPM/°C基准电压源和SPI接口
SDP-K1
具有2 ppm/°C基准电压源温度系数的16通道、12位nanoDAC+,SPI接口
SDP-B
具有2 ppm/°C基准电压源温度系数的16通道、12位nanoDAC+,SPI接口
SDP-B
8通道、16位、I2C 电压输出 denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源
SDP-B
8通道、16位、SPI电压输出denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源
SDP-B
八通道、14位、SPI电压输出denseDAC,集成5 PPM/°C片内基准电压源
SDP-B
八通道、12位、I2C电压输出denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源
SDP-B
8通道、12位、SPI电压输出denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源
SDP-B
真精度、16位、±12 V/±15 V、串行输入、电压输出DAC
SDP-S
电流输出、并行输入、14位数模转换器
SDP-B
精密、双通道16位/14位DAC,采用紧凑型TSSOP封装
SDP-B
四通道、电流输出、串行输入、16/14位DAC
SDP-B
14位DAC,采用µSOIC-8封装
SDP-B
电流输出、并行输入、16位数模转换器
SDP-B
精密、双通道16位/14位DAC,采用紧凑型TSSOP封装
SDP-B
4通道、电流输出、串行输入、16/14位DAC
SDP-B
16 位 DAC 采用 µSOIC-8 封装
SDP-B
2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供16引脚3 MM X 3 MM LFCSP和16引脚TSSOP封装
SDP-B
2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
SDP-B
14位高带宽串行接口乘法DAC
SDP-S
12位、高带宽、串行接口乘法DAC
SDP-S
10位、高带宽、串行接口乘法DAC
SDP-S
8位、高带宽、串行接口乘法DAC
SDP-S
双通道、12位、高带宽、串行接口乘法DAC
SDP-B
12/14位高带宽串行接口乘法DAC
SDP-S
高带宽、12位、并行接口乘法DAC
SDP-B
12/14位高带宽串行接口乘法DAC
SDP-S
12位、高带宽、串行接口乘法DAC
SDP-S
双通道、10位、高带宽、串行接口乘法DAC
SDP-B
高带宽、10位、并行接口乘法DAC
SDP-B
10-BIT、高带宽、串行接口乘法DAC
SDP-S
双通道、8位、高带宽、串行接口乘法DAC
SDP-B
高带宽、8位、并行接口乘法DAC
SDP-B
16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC
SDP-B
双通道、12位、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和串行接口
SDP-B
双路 16 位 33 MUPS 多跨度多 IO SPI DAC
SDP-H1
单通道、16 位、33 MUPS、多输出范围、多 IO SPI DAC
SDP-H1
双通道、16位、16 MUPS、多输出范围、多IO SPI DAC
SDP-H1
单通道、12/16位、16 MUPS、多输出范围、多IO SPI DAC
SDP-H1
非易失性存储器、双通道1024位数字电阻
SDP-B
4通道数字电位计
SDP-B
双通道数字电位计
SDP-B
单通道数字电位计
SDP-B
单通道、1%电阻容差、256位数字可变电阻器
SDP-B
64位、一次可编程(OTP)数字电位计
SDP-B
单通道、1%电阻容差、1024位数字可变电阻器
SDP-B
单通道、1%电阻容差、256位数字可变电阻器
SDP-B
1024位、1%电阻容差误差、SPI接口和50-TP存储器数字变阻器
SDP-B
非易失性、I2C兼容型、256位数字电位计
SDP-B
非易失性、 I2C®兼容型、64位数字电位计
SDP-S
四通道、256位、 I2C 、非易失性存储器、数字电位计
SDP-B
四通道、64位、 I2C 、非易失性存储器、数字电位计
SDP-B
I2C, 非易失性存储器、双通道、256位数字电位计
SDP-B
I2C, 非易失性存储器、双通道、64位数字电位计
SDP-B
256位、双通道、I2C兼容型数字电阻
SDP-B
128点、I2C®接口兼容数字电位计
SDP-S
128 Position I2C Compatible Programmable Resistor in SC70 Package
SDP-S
256 位、I2C兼容型数字电位计
SDP-B
256位、双通道、I2C兼容型数字电位计
SDP-B
双通道、I2C®兼容、256位数字电位计
SDP-B
I2C® 兼容型数字电位计
SDP-B
非易失性存储器、双通道1024位数字电位计
SDP-B
非易失性、四通道、64位数字电位计
SDP-B
非易失性、双通道、256位数字电位计
SDP-B
32位手动升/降控制电位器
SDP-B
双通道、增量/减量数字电位计
SDP-B
4通道数字电位计
SDP-B
256抽头、一次性可编程、双通道、I2C®-兼容数字电位器
SDP-B
256位、一次可编程、双通道、I2C数字电位计
SDP-B
64位OTP数字电位计
SDP-S
256位、超低功耗、1.8 V逻辑电平数字电位计
SDP-B
256位、双通道、SPI数字电位计
SDP-B
256位、SPI/I2C 可选数字电位计
SDP-B
四通道、256位、I2C、非易失性数字电位计
SDP-S
四通道、256位、I2C/SPI、非易失性数字电位计
SDP-S
四通道、256位、I2C、非易失性数字电位计
SDP-S
双通道、128/256位、I2C、非易失性数字电位计
SDP-S
双通道、256位、SPI、非易失性数字电位器
SDP-S
单通道、256位、I2C / SPI、非易失性数字电位计
SDP-S
四通道、128位、SPI、非易失性数字电位计
SDP-S
四通道、128/256位、I2C、非易失性数字电位计
SDP-S
双通道、128/256位、I2C、非易失性数字电位计
SDP-S
双通道、128位、SPI、非易失性数字电位器
SDP-S
单通道、128位、I2C / SPI、非易失性数字电位计
SDP-S
单通道、32位、升/降接口、±8 %电阻容差、非易失性数字电位计
SDP-S
单通道、32位、I2C、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
SDP-S
单通道、64位、升/降接口、±8 %电阻容差、非易失性数字电位计
SDP-S
单通道、64位、I2C接口、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
SDP-S
单通道、128位、升/降接口、±8 %电阻容差、非易失性数字电位计
SDP-S
单通道、128位、I2C接口、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
SDP-S

可靠的 3.0 kV rms 五通道数字隔离器,带故障安全功能和 &2 个反向通道

SDP-H1
3.0 kV rms双通道数字隔离器
SDP-H1
最高1GHz的Blackfin双核处理器,硬件支持高清视频
SDP-BREAKOUT-BOARD
最高1GHz的Blackfin双核处理器,采用支持VGA视频分析的硬件
SDP-BREAKOUT-BOARD
最高1GHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
SDP-BREAKOUT-BOARD
工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
SDP-BREAKOUT-BOARD
集成VCO的微波宽带频率合成器
SDP-S
具有集成 VCO 和确定性通用脉冲重定时器的微波宽带合成器
SDP-S
具有集成 VCO 和确定性通用脉冲重定时器的微波宽带合成器
SDP-K1
带集成 VCO 的微波宽带频率合成器
SDP-S
带集成 VCO 的微波宽带频率合成器
SDP-K1
集成 VCO 的微波宽带频率合成器
SDP-S
集成 VCO 的微波宽带频率合成器
SDP-K1

集成VCO的微波宽带频率合成器

SDP-S
集成VCO的宽带频率合成器
SDP-S
低相位噪声,快速解决6 GHz 锁相频率合成器
SDP-S
低相位噪声、快速建立PLL频率合成器
SDP-S
高分辨率、6 GHz 、小数N分频合成器
SDP-S
6.2 GHz 小数N分频频率合成器
SDP-S
小数N分频频率合成器
SDP-S
小数N分频频率合成器
SDP-S
小数N分频频率合成器
SDP-S
单通道、整数N分频3.0 GHz PLL
SDP-S
单通道、整数N分频1.2 GHz PLL
SDP-S
单通道、整数N分频550 MHz PLL
SDP-S
高压电荷泵、PLL频率合成器
SDP-S
单通道、整数N分频、4.0 GHz PLL,内置可编程预分频器和电荷泵
SDP-S
单通道、整数N分频、3.0 GHz PLL,内置可编程预分频器和电荷泵
SDP-S
单通道、整数N分频、1.2 GHz PLL,内置可编程预分频器和电荷泵
SDP-S
单通道、整数N分频、550 MHz PLL,内置可编程预分频器和电荷泵
SDP-S
PLL频率合成器
SDP-S
6 GHz整数N分频PLL
SDP-S
鉴相器/PLL频率合成器
SDP-S
200 MHz 时钟发生器PLL
SDP-S
高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT
SDP-K1
适用于 VSM 应用的精度为 ±0.1°C 的 16 位数字 I2C 温度传感器
SDP-K1
适用于 VSM 应用的精度为 ±0.1°C 的 16 位数字 I2C 温度传感器
SDP-B
适用于 VSM 应用的精度为 ±0.1°C 的 16 位数字 I2C 温度传感器
SDP-S
±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器
SDP-K1
±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器
SDP-S
±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器
SDP-B
±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器
SDP-K1
±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器
SDP-S
±0.5°C精度、16-BIT数字I2C温度传感器
SDP-B
±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器
SDP-K1
±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器
SDP-S
±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器
SDP-B
±0.5°C精度、16位数字SPI温度传感器
SDP-K1
±0.5°C精度、16位数字SPI温度传感器
SDP-B
±0.5°C精度、16位数字SPI温度传感器
SDP-S
双端IC温度传感器
SDP-B
双端IC温度传感器
SDP-S
双端IC温度传感器
SDP-K1
双通道、150mA、正 / 负、低噪声、低压差线性稳压器
SDP-H1
双通道、150mA、正 / 负、低噪声、低压差线性稳压器
EVAL_SDP-PMOD
双通道、150mA、正 / 负、低噪声、低压差线性稳压器
SDP-S
500mA、低噪声、LDO 微功率稳压器
SDP-K1
-28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
SDP-H1
-28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
EVAL_SDP-PMOD
-28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
SDP-S
20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
SDP-H1
20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
SDP-H1
20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
EVAL_SDP-PMOD
20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
SDP-S
20 V、500 mA低噪声LDO稳压器,具有软启动功能
SDP-H1
20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
SDP-B
1 A、低压差、CMOS线性稳压器
SDP-H1
1 A、低压差、CMOS线性稳压器
EVAL_SDP-PMOD
1 A、低压差、CMOS线性稳压器
SDP-S
带输出放电的150 mA超低静态电流LDO调节器
SDP-H1
带输出放电的150 mA超低静态电流LDO调节器
EVAL_SDP-PMOD
带输出放电的150 mA超低静态电流LDO调节器
SDP-S
超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
SDP-H1
6.5 V、1 A、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO
SDP-H1
6.5 V、1 A、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO
EVAL_SDP-PMOD
6.5 V、1 A、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO
SDP-S
超低噪声、200mA线性稳压器
SDP-K1
600 mA、超低噪声、高PSRR、RF线性稳压器
SDP-H1
零点漂移、高电压、低功耗、可编程增益、仪表放大器
SDP-S
精密、低噪声、低输入偏置电流双通道运算放大器
SDP-H1
双路 500MHz 超低偏置电流 FFT 输入运算放大器
SDP-H1
双路 500MHz 超低偏置电流 FFT 输入运算放大器
EVAL_SDP-PMOD
双路 500MHz 超低偏置电流 FFT 输入运算放大器
SDP-S
1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
SDP-H1
低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
SDP-H1

3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器


SDP-H1
36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
SDP-H1
超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器
SDP-H1
超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器
EVAL_SDP-PMOD
超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器
SDP-S
2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
SDP-H1
2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
EVAL_SDP-PMOD
2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
SDP-S
11 mW功耗、2.3 V至5.5 V的完整DDS
SDP-B
低功耗、8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器
SDP-B
50 MHz 直接数字频率合成器、波形发生器
SDP-B
20 mW功耗、2.3 V至5.5 V、75 MHz完整DDS
SDP-S
20 mW功耗、2.3 V至5.5 V、75 MHz完整DDS
SDP-B
低功耗、12.65 mW、2.3 V至+5.5 V可编程波形发生器
SDP-B
25 MHZ直接数字频率合成器、波形发生器
SDP-B
四通道、低功耗、12位、180 MSPS、数模转换器和波形发生器
SDP-K1
低功耗、14位、180MSPS、数模转换器和波形发生器
SDP-K1

兼容CIRCUITS FROM THE LAB™评估板

SDP控制器板专为配合各种Circuits from the Lab™评估板使用而设计。下列Circuits from the Lab™评估板与SDP控制器板兼容。

参考电路 (8)

推荐控制器
工业自动化技术(IAT) (3)
X+
Precision High Voltage Bipolar Analog Output Module
SDP-K1
500 V共模电压电流监控器
SDP-B
4-20 mA低功耗、14位、过程控制电流环路发送器
EVAL_SDP-PMOD
适合高温环境的16位、600 kSPS低功耗数据采集系统
EVAL_SDP-PMOD
适合高温环境的16位、600 kSPS低功耗数据采集系统
SDP-B
通用LVDT信号调理电路
SDP-B
LVDT信号调理电路
SDP-B
高性能、10位至16位旋变数字转换器
SDP-B
通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
SDP-B
具有能量采集和报警功能的超低功耗、通用型、多通道数据采集系统
EVAL_SDP-PMOD
集成冷结补偿的低功耗多通道热电偶测量系统
EVAL_SDP-PMOD
完全隔离式电导率测量数据采集系统
EVAL_SDP-PMOD
具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出
SDP-B
具有输入过压保护的高端电流检测
SDP-B
全隔离式锂离子电池监控和保护系统
SDP-S
全隔离式锂离子电池监控和保护系统
SDP-B
利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计
SDP-B
适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端
SDP-B
使用双轴加速度计进行倾斜测量
SDP-B
用于负高压轨的隔离式低端电流监控器
SDP-B
针对高速、低功耗和3.3 V单电源而优化的波峰因数、峰值和均方根RF功率测量电路
SDP-B
利用对数检波器AD8318构建软件校准的1 MHz至8 GHz、70 dB RF功率测量系统
SDP-B
扩展高性能锁相环的低频范围
SDP-S
针对高速、低功耗和3.3 V单电源而优化的波峰因数、峰值和均方根RF功率测量电路
SDP-B
通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
SDP-B
超低功耗独立运动开关
SDP-S
低功耗、温度补偿式电桥信号调理器和驱动器
EVAL_SDP-PMOD
完全隔离式电导率测量数据采集系统
EVAL_SDP-PMOD
相对湿度测量系统
EVAL_SDP-PMOD
带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪
EVAL_SDP-PMOD
带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪
SDP-B
具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出
SDP-B
电池供电病人监护应用中ECG前端的供电
SDP-B
扩展高性能锁相环的低频范围
SDP-S
具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统
SDP-B
高性能、10位至16位旋变数字转换器
SDP-B
超低功耗独立运动开关
SDP-S
16 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统
SDP-B
使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器
SDP-B
500 V共模电压电流监控器
SDP-B
利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计
SDP-B
适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端
SDP-B
灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块
SDP-B
使用双轴加速度计进行倾斜测量
SDP-B
3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25 ° C
SDP-B
Precision High Voltage Bipolar Analog Output Module
SDP-K1

采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式热电偶测量系统

SDP-B

采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式3线RTD测量系统

SDP-B
具有能量采集和报警功能的超低功耗、通用型、多通道数据采集系统
EVAL_SDP-PMOD

16位单电源LED电流驱动器,积分和差分非线性误差小于±1 LSB

EVAL_SDP-PMOD
集成冷结补偿的低功耗多通道热电偶测量系统
EVAL_SDP-PMOD
12位、1 MSPS单电源双芯片数据采集系统,用于压电传感器
EVAL_SDP-PMOD
12位、1 MSPS单电源双芯片数据采集系统,用于压电传感器
SDP-B
16位、单电源、缓冲电压输出模数转换器,具有低于±1 LSB的积分非线性和差分非线性
SDP-B
相对湿度测量系统
EVAL_SDP-PMOD
12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于4-20 mA输入
EVAL_SDP-PMOD
12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入
EVAL_SDP-PMOD
16位、线性、超稳定、低噪声、双极性、±10 V直流电压源
SDP-B
带可编程增益跨阻放大器和同步检波器的双通道色度计
SDP-B
24 位、250 kSPS 单电源数据采集系统
SDP-B
电池供电病人监护应用中ECG前端的供电
SDP-B
具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统
SDP-B
针对交流性能优化的18 位、5 MSPS 数据采集系统
SDP-H1
具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器
SDP-B
集成放大器冷结补偿的热电偶温度测量系统
SDP-B
18位、1.33 MSPS、16通道数据采集系统
SDP-B
16 位、100 kSPS 单电源低功耗数据采集系统
SDP-B
16 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统
SDP-B
24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统
SDP-B
12位、1 MSPS SAR ADC和驱动器,总功耗低于5 mW
SDP-B
具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块
SDP-B
用于I/O卡和PLC应用的4通道、灵活、可配置、电压和电流输出电路
SDP-B
利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计
SDP-B
灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块
SDP-B
电流隔离、双通道、16位、同步采样、菊花链连接的数据采集系统
SDP-B
20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源
SDP-B
3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25 ° C
SDP-B
带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪
EVAL_SDP-PMOD
带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪
SDP-B
通用LVDT信号调理电路
SDP-B
LVDT信号调理电路
SDP-B
高性能、10位至16位旋变数字转换器
SDP-B