ADA4961

推荐用于新设计

低失真3.2 GHz RF DGA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高速
    • −3 dB带宽:3.2 GHz
    • -1 dB带宽:1.8 GHz
    • 压摆率:12,000 V/μs
  • 数字可调增益
    • 电压增益:-6 dB至+15 dB
    • 功率增益:-3 dB至18 dB
    • 5位并行或SPI总线增益控制,具有快速启动功能
  • MD3/HD3失真,最大增益,5 V,高性能(HP)模式
    • IMD3/HD3(1 GHz时):−90 dBc/−83 dBc
    • IMD3/HD3(1.5 GHz时):-85 dBc/-75 dBc
    • IMD3/HD3(2 GHz时):−70 dBc/−70 dBc
  • 低噪声
    • 折合到输出端的噪声密度(RTO):−154 dBm/Hz
    • 噪声系数:5.5 dB(AV = 15 dB,1 GHz)
  • 差分阻抗:100 Ω输入、50 Ω输出
  • 低功耗工作模式,关断控制
  • 3.3 V或5 V单电源供电
  • 采用24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
ADA4961
低失真3.2 GHz RF DGA
ADA4961 Functional Block Diagram ADA4961 Pin Configuration
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
S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADA4961

ADA4961评估板

产品详情

ADA4961评估板和软件为该RF放大器提供一种简单易用的测试台。 为了实现简单易用和较佳偶次谐波性能,该评估板提供一个单端输入和输出,并耦合至放大器,而巴伦可将输入和输出匹配到50 ohm。 硬件和软件都基于ADI的SDP-S通用评估板平台。 SDP-S子卡可由ADI网站SDP获取,需要通过PC的USB接口与ADA4961评估板连接。 可在ADI网站的产品页面下载ADA4961的评估板专用软件GUI。

该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。 SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。 评估板将连接至SDP控制器板。 评估板无法直接连接至PC。 在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。 SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。


eval board
AD-FMCADC3-EBZ

ADA4961和AD9625模拟信号链评估和转换器同步

特性和优点

  • 2.5 GSPS,采用JESD204B高速串行接口
  • 具有21dB电压增益调节的驱动放大器接口
  • 可选片内或外部时钟
  • 特定设计并增加I/O,适合多板同步

产品详情

AD-FMCADC3-EBZ是一款高速数据采集板,集成了单通道ADC (2500 MSPS) AD9625和驱动转换器的低失真、3.2 GHz、RF DGA ADA4961。 FMC尺寸支持JESD204B高速串行接口。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。AD9625集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。

此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位和其它要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。 如果想要可供立即集成的商用产品,请查询FMC制造商和FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。 该板旨在采用配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

该板专门针对同步多个AD-FMCADC3-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅 用于同步多个GSPS转换器的测试方法。

参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口的器件数据采集。 样片写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


eval board
AD-FMCADC4-EBZ

ADA4961和AD9680模拟信号链评估与AD9528转换器同步

特性和优点

  • 利用JESD204B高速串行接口可实现四通道1.0 GSPS转换
  • 具有21dB电压增益调节的驱动器放大器接口
  • 可选片上或外部时钟
  • 特定设计,增加I/O,适合多板同步

产品详情

AD9680集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。 AD-FMCADC4-EBZ是一款高速4通道数据采集板,集成了两个双通道ADC (1000 MSPS) AD9680和用于驱动每个转换器的四个低失真、3.2 GHz、RF DGA ADA4961。 FMC尺寸形式支持JESD204B高速串行接口。 通过AD9528时钟生成器支持片上时钟和通道同步。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。


此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位等要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用 (COTS)板。 如果需要可供立即集成的商用产品,请咨询FMC制造商并查阅FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。

该板针对配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

该板专门针对同步多个AD-FMCADC4-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅 用于同步多个GSPS转换器的测试方法。 参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口采集器件数据。 样本写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


EVAL-ADA4961
ADA4961评估板
AD-FMCADC3-EBZ
ADA4961和AD9625模拟信号链评估和转换器同步
AD-FMCADC3-EBZ_Front AD-FMCADC3-EBZ_Back
AD-FMCADC4-EBZ
ADA4961和AD9680模拟信号链评估与AD9528转换器同步
AD-FMCADC4-EBZ Evaluation Board (top) AD-FMCADC4-EBZ Evaluation Board (bottom)

最新评论

近期浏览