比较器
比较器用于比较可测参考量或标准量,如两个电压或电流。它输出显示结果的数字信号。ADI公司提供丰富的高速低功耗比较器产品系列,能够为客户提供更加完整的信号链解决方案。我们的比较器产品涵盖目前市场上最快的Si比较器,以及功耗仅为数微安的极低功耗CMOS比较器。使用我们的选型工具和设计工具为您的应用找到合适的比较器。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
MAX40070
推荐用于新设计
高压、低功耗比较器
MAX49140
推荐用于新设计
30ns、低功耗、3V/5V、轨到轨单电源比较器
MAX40027
推荐用于新设计
双路280ps高速比较器,提供超低消散和LVDS输出
MAX49017
量产
内置基准电压源的1.7V、双通道微功耗比较器
MAX40025C
推荐用于新设计
280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出
MAX40025A
推荐用于新设计
280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出
MAX40026
量产
280ps高速比较器,超低失真,具有LVDS输出
MAX40009
推荐用于新设计
220ns、12µA、6焊球WLP封装比较器,带关断
MAX40008
推荐用于新设计
220ns、12µA、6焊球WLP封装比较器,带关断
MAX40014
量产
采用超小型0.73mm x 0.73mm WLP/SOT23封装的nanoPower 4引脚比较器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}