时钟IC和定时器

ADI时钟IC和定时器可实现新的架构,降低开发和生产成本,缩短设计时间。这些产品具有低抖动和低相位噪声特性,可用于时钟清零、同步、产生、延迟和分配。同样,ADI凭借自身在时钟领域的专业经验,打造有线网络时钟IC组合,具有同等的高水平防抖动性能,而且在全数字PLL和有线应用专用的保持/切换电路方面具有出色的创新能力。
Viewing:

子分类

脉冲和PWM发生器
ADI公司的可编程脉宽调制器(PWM)和脉冲发生器能够通过单个输入电压,轻松控制输出占空比。这些小型低功耗器件提供0%至100%的占空比和范围宽大的可调节输出频率,适合用于简化多种应用,包括调光、隔离
扇出缓冲器和分路器
扇出缓冲器和分路器能够在输出端生成输入信号的多个副本,并分配至多个负载。ADI公司提供种类丰富的产品系列,具备快速上升/下降时间、低抖动、可调输出电压和多种接口特性。
时钟
ADI公司为多种应用提供超低抖动的时钟产生、分配和同步产品。ADI公司的时钟产品非常适合为高性能模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)或外围数字设备提供时钟。ADI公司的时钟IC在小型芯片级封装中
时钟和数据恢复/重定时
ADI公司提供面向设备设计的分立式速率、多速率和连续调谐时钟和数据恢复IC,包括城域网络、远程、DWDM和FSO应用。ADI CDR可轻松集成到与协议无关的应用中,无需借助参考时钟,也可自动锁定12.
实时时钟和定时器
实时时钟(RTC) IC用在电路中,用于跟踪与“真实”世界相关的时间。保持准确的时间非常重要,尤其是在系统承受很大压力,或者主设备电源关断时。功耗、准确度、坚固性和小封装尺寸是关键因素。ADI公司提供
振荡器
ADI公司提供丰富的振荡器产品系列,包括具有出色相位噪声性能、不同宽带选项和多种输出选择的电压控制振荡器(VCO),也有了通过引脚搭接、电阻连接或串行接口(SPI或I2C)提供可编程频率的硅振荡器。硅

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

相关工具

模拟设计工具:ADIsimCLK™

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。它是一款非常成功的ADI时钟产品相位噪声和抖动预测工具。
campaign-image
campaign-image

模拟设计工具:ADIsimCLK™

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。它是一款非常成功的ADI时钟产品相位噪声和抖动预测工具。