产品

ADI公司拥有超过30,000款产品。

选择新产品分类或浏览以下新产品列表

放大器

ADI公司的高性能放大器和线性产品采用电路设计和制造工艺创新技术,可以简化信号调理设计。

线性产品

ADI公司的高性能放大器和线性产品采用电路设计和制造工艺创新技术,可以简化信号调理设计。

模数转换器

ADI提供业界齐全的模数转换器系列。这些转换器能够实现可靠的转换性能,同时兼顾到产品性能、功耗和成本。

音频产品

ADI公司的Advantiv®系列提供经济高效的模拟、数字和混合信号解决方案,将最高级的电视带进千家万户。

时钟与定时

ADI的时钟IC和定时解决方案可实现新的架构,具有低抖动和低相位噪声特性,可用于时钟清零、同步、生成、延迟和分配。

数模转换器 (DAC)

ADI拥有业界较大的数模转换器产品系列,范围从 8 位到 24 位,并且我们的 DAC 的性能和价值交付能力。

高速逻辑和数据路径管理

ADI高速逻辑产品组合提供触发IC、逻辑门和NRZ-RZ转换器,支持不断增长的更高数据速率要求。

光通信和光学传感

ADI光学解决方案涵盖一系列技术,例如电流镜、跨导线性对数放大器、激光二极管驱动器IC和光学传感器。

处理器和微控制器

ADI公司的数字信号处理器、混合信号控制处理器、嵌入式处理器和模拟微控制器,可满足各种通用和特定应用需求。

传感器与MEMS

ADI公司MEMS加速度计和陀螺仪解决方案为设计人员提供分立器件和即插即用式iSensor® MEMS子系统。

开关和多路复用器

ADI公司提供种类齐全的开关和多路复用器,包括覆盖了各种信号范围的单通道或多通道开关元件,并提供多种封装形式。