Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

接口IC

ADI公司提供品类丰富的接口IC,涵盖行业现场总线和外设通信标准,为逻辑门、电平转换器、扇出缓冲器、限幅放大器和自动测试设备等接口器件提供设计解决方案。
Viewing:

子分类

I/O扩展器
ADI公司的输入/输出(I/O)扩展器为常用的串行通信协议(如I2C、SPI、SMBus、RS-232接口和USB)提供协议转换和端口扩展。我们的I/O扩展器通过增量端口扩展来连接外围设备,从而增加微
SerDes和GMSL
先进的汽车摄像头、显示屏、遥测和信息娱乐系统需要高速、高带宽架构,以便在未来的汽车座舱内支持更高的安全性与性能。串行器/解串器(SERDES)和千兆多媒体串行链路(GMSL™)技术提供单股线解决方案,
触发器和逻辑门
ADI公司的触发器和逻辑门器件通过分立集成电路产品,实现高速逻辑功能、信号路由和高频信号完整性。我们的高速逻辑器件可满足具有高数据速率、低抖动和增强信号完整性等严苛规格要求的应用场景。这些高速逻辑器件
电平转换器和缓冲区
电平转换器或电压电平转换器是一个重要元件,能够使在不同电压电平下工作的电路之间实现无缝通信。电平转换器保证信号能够可靠转换,防止潜在损坏,并确保器件之间的兼容性。这些器件提供单向和双向版本,能够实现顺
接口变送器
ADI公司提供全面的高性能变送器产品系列,支持RS-232、RS-485、RS-422、CAN和HDMI等关键接口标准,可在工业、汽车电子和消费电子应用中实现稳健的信号完整性。我们的接口变送器专为可靠
接口接收器
ADI公司提供全面的高性能接口接收器产品,支持RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN和USB等关键行业标准。这些接收器专为工业、汽车电子和仪器仪表系统设计,具有先进的故障保护、
接口收发器
ADI公司提供广泛的高性能接口收发器和隔离器产品系列,支持RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN和USB等行业标准,可在工业、汽车电子和仪器仪表系统中实现稳健可靠的通信。我们的
数字和模拟I/O
ADI公司的数字和模拟输入/输出(I/O) IC产品系列提供高集成度和软件可配置性,支持打造更灵活的解决方案。工业自动化和控制设备在恶劣嘈杂的环境中,利用数字I/O信号在远程设备与控制器之间传递开关状
限幅放大器
ADI公司的高增益光学限幅放大器具有低功耗、低抖动和出色的灵敏度性能。我们的限幅放大器包括接收器功能,比如量化、信号丢失检测,并支持兼容SFF-8472的平均功率测量。除了SFP、SFF和GBIC M
音频与视频编解码器
ADI公司提供全面的音频和视频转换器产品系列,为广泛的应用场景提供经过市场验证的解决方案。无论是用于汽车音响、家庭影院、消费电子设备、个人计算机还是专业音响系统,这些高性能转换器可确保与ADI的SHA
自动测试设备
ADI公司提供全面的自动测试设备(ATE)专用产品系列,可实现高性能且经济高效的半导体测试。集成引脚电子设备(PE)可驱动数字信号,并精确控制电压和电流,而且PE产品集成了每引脚参数测量单元(PPMU

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目