RS-232与RS-485接口

ADI公司的RS-485解决方案符合真正的多点规范,支持在2线总线上连接多达32个驱动器和接收器,部分收发器可使节点连接数量提升多达8倍。这些产品具有增强的抗噪能力和简化的设计,并提供标准型或iCoupler®隔离型RS-485方案选项。

我们的RS-232收发器产品系列包含多达五个驱动器和接收器,支持1.8 V至5.5 V电源电压,并提供单通道、双通道和组合配置。同时还提供适用于3.3 V或5 V电源的收发器,以支持数据终端设备(DTE)
Viewing:

分类产品