触发器电子器件和逻辑门
ADI公司的触发器和逻辑门器件通过分立集成电路产品,实现高速逻辑功能、信号路由和高频信号完整性。我们的高速逻辑器件可满足具有高数据速率、低抖动和增强信号完整性等严苛规格要求的应用场景。这些高速逻辑器件非常适合RF/数字自动化测试设备(ATE)、存储器测试仪和高速数据传输等应用。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADH747S
推荐用于新设计
Aerospace, Fast Rise Time D-Type Flip-Flop with Programmable Output Voltage & Positive Supply, 14 Gbps
HMC851
推荐用于新设计
提供可编程输出电压的28 Gbps XOR/XNOR,采用SMT封装
HMC853
推荐用于新设计
提供可编程输出电压的28 Gbps D类触发器
HMC749
推荐用于新设计
具有复位和可编程输出电压的26 GHz快速上升时间T型触发器
MAX9381
量产
低功耗、3.0GHz ECL/PECL差分数据和时钟D触发器
HMC723LP3E
量产
具有可编程输出电压的13 Gbps快速上升时间D型触发器
HMC723LC3C
量产
具有可编程输出电压的13 Gbps快速上升时间D型触发器
HMC722LP3E
量产
具有可编程输出电压的13 Gbps、快速上升时间AND/NAND/OR/NOR栅极
HMC722LC3C
量产
具有可编程输出电压的13 Gbps、快速上升时间AND/NAND/OR/NOR栅极
HMC721LC3C
量产
具有可编程输出电压的13 Gbps快速上升时间XOR/XNOR栅极
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}