Factory with multiple conveyor belts

On Demand Webinar

On Demand Webinar: Motor Drive Fundamentals — From Motion Performance to Functional Safety
Session 1: Unlocking Superior Motion Control

Watch Now

电机和运动控制

ADI公司先进的电机和运动控制产品能够将数字信息转化为理想的物理运动,助力推进工业4.0,实现先进机器人、自动化、医用假肢、3D打印等应用。ADI拥有广泛的产品组合,包括电机、编码器、电机控制IC和模块,可提高效率,缩小外形尺寸,加快智能运动系统上市。
Viewing:

子分类

BLDC(无刷直流)电机

无刷直流(BLDC)电机具有耐用、高效且可控的优势。BLDC驱动器广泛用于各种应用,可提供相对较高的扭矩和良好的速度响应性能。特别是利用ADI Trinamic先进IC和模块构成伺服驱动器时,这

步进电机
步进电机能够在低速和静止状态下提供高扭矩,因此需要精确定位时通常会首选此类驱动器。结合ADI Trinamic先进技术,充分利用步进电机的特性优势,以每转多达51200微步,将数字信息转换为理想的物理
电机编码器
使用电机编码器监控驱动器不仅可以提高应用效率,还可以指示其所处的状态。适用于无刷直流电机以及步进电机的增量式光学编码器能够以应用所需的精确扭矩和RPM驱动电机,因此可以在应用中使用更小的驱动器,从而拓
电机驱动器和运动控制器IC

ADI Trinamic电机驱动器和运动控制器集成电路能够将数字信息转换为物理运动。凭借数十年的经验,ADI将先进的电机和运动控制技术集成到硬件构建模块中。从栅极驱动器IC到完整的微系统,这些适

电机驱动器和运动控制器模块

ADI Trinamic运动控制模块是基于ADI Trinamic IC的完整板级解决方案。经过验证的设计为实验室自动化、制造、工业自动化、医疗和机器人等应用设定了性能标准。可以对运动控制模块轻

智能电机
ADI Trinamic的PANdrive是率先进入市场的一款智能电机解决方案,当时大多数人还在考虑电机和放大器。如今,PANdrive系列体现了ADI公司在电机和运动控制方面积累数十年的经验。PAN

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目