传感器

ADI公司的MEMS加速度计和陀螺仪解决方案为设计人员提供分立元件和即插即用型iSensor® MEMS子系统。我们的iSensor MEMS IMU是高度集成的多轴解决方案,结合了陀螺仪、加速度计、磁力计和压力传感器等技术,适用于动态条件下的多自由度应用。下载我们的技术文章并阅读客户成功案例,了解ADI的传感器如何高效可靠地满足当今复杂的应用需求。
Viewing:

子分类

传感器模拟前端
ADI公司提供种类丰富的高性能传感器模拟前端,其设计兼顾精度、可靠性和稳定性。ADI公司提供可快速部署的解决方案,旨在满足速度、功耗和尺寸方面的多样化应用需求。我们的传感器模拟前端为高精度和高能效的系
磁传感器
磁传感器用于检测和测量永磁体、电流导体和电气设备周围的磁场。随着世界电气化程度越来越高,对先进的位置检测和电流检测技术的需求也随之增长。ADI MagIC+™是一项突破性的多圈检测技术,运行功耗低至零
惯性测量单元
ADI公司的惯性测量单元(IMU)传感器以多轴方式组合精密陀螺仪、加速度计、磁力计和压力传感器。即便是在极为复杂的应用和动态环境下,我们的技术也能可靠地检测并处理多个自由度数据。这些即插即用型解决方案
光学传感器与飞行时间
ADI公司的光学传感器是集成了超低噪声放大器和高性能光电二极管的光学检测前端。这些解决方案可在仪器仪表、工业或临床应用中实现优异性能,也可针对电池供电和便携式应用优化解决方案,在给定性能电平下实现超低
加速度计
ADI公司的加速度计和iSensor® MEMS加速度计子系统能够在注重性能的应用中准确可靠地检测和测量加速度、倾斜、冲击和振动。我们产品系列具有出色的功率、噪声、带宽和温度规格特性,提供一系列MEM
陀螺仪
ADI公司的MEMS陀螺仪和iSensor® MEMS陀螺仪子系统可在复杂、恶劣的工作条件下可靠地检测和测量物体角速率。我们的MEMS陀螺仪产品系列包括模拟和数字输出,具备高抗冲击和抗振动性能,而且温
温度传感器
ADI公司提供高度准确且可靠的温度传感器,支持模拟和数字输出格式,适用于工业、通信、汽车电子和数字医疗健康应用。我们的温度传感器可与热电偶、RTD、NTC和二极管等外部传感器连接。当达到特定温度阈值时

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目