传感器模拟前端
ADI公司提供种类丰富的高性能传感器模拟前端,其设计兼顾精度、可靠性和稳定性。ADI公司提供可快速部署的解决方案,旨在满足速度、功耗和尺寸方面的多样化应用需求。我们的传感器模拟前端为高精度和高能效的系统设计提供了关键的性能基础。
查看产品选型表
Viewing:
子分类
磁传感器前端
ADI公司为磁传感应用提供先进的前端解决方案,包括专为精度、可靠性和稳定性设计的霍尔效应和可变磁阻(VR)传感器接口。我们的霍尔效应传感器前端将体霍尔元件技术与精密仪器仪表电路相结合,以减少温度漂移并
电化学传感器前端
ADI公司的电化学传感器前端为广泛的传感应用提供高精度测量解决方案。这些集成电路将先进的信号处理能力与高效电源管理相结合,可在医疗诊断、环境监测和工业过程控制等领域实现精准的电化学测量。我们的多功能平
光学传感器前端
ADI公司提供专为仪器仪表、工业和临床应用设计的高性能光学传感器前端。这些解决方案在支持低功耗运行的同时,实现精确的光检测,非常适合电池供电的便携式设备。ADI的前端为高精度和高能效的系统设计提供了关
生物传感器前端
ADI公司提供先进的生物传感器前端,构成人体与数字系统之间的关键接口,实现精准的实时生理监测。我们的产品系列包括用于生物电测量(如ECG、EMG、EEG)的高精度、低功耗模拟前端,以及用于基于光电容积
压力传感器前端
ADI公司的精密压力传感器前端采用分辨率从10位到32位、通道数多达16个、吞吐量高达250 kSPS的模数转换器(ADC)。ADI提供可快速部署的多通道解决方案,旨在满足速度、功耗和尺寸方面的多样化
分类产品
MAX30011
推荐用于新设计
超低功耗、四通道生物电位和生物阻抗 AFE
MAX40109
推荐用于新设计
Precision Signal Conditioning AFE for Pressure Sensor Applications
ADPD7000
推荐用于新设计
多模式传感器前端
MAX86180
推荐用于新设计
用于多波长光谱学的高 SNR 双通道 AFE
ADPD6000
推荐用于新设计
多模式传感器前端
ADPD4200
推荐用于新设计
多模式传感器前端
MAX86177
量产
四通道AFE,适用于低功耗心率监测器和脉搏血氧仪
MAX30001G
量产
超低功耗、单通道集成生物电势(ECG和R-R)和生物阻抗(Resp、GSR/EDA)AFE
MAX30009
量产
低功耗、高性能生物阻抗模拟前端
MAX86173
推荐用于新设计
具有高信噪比的双通道光学AFE,助力实现可穿戴健康
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}