存储器IC

ADI公司的存储器产品包括具有1-Wire®接口的专用存储器、NFC、静态RAM和非易失性RAM控制器。我们的1-Wire存储器通过单触点串行接口,将存储器、混合信号和安全认证功能整合在一起。我们的NVSRAM器件支持快速读/写和SRAM耐久性,提供便于使用的非易失性多存储器配置和封装选项。我们的NVRAM控制器将CMOS RAM转换成非易失性存储器,同时可选择集成计时功能。
Viewing:

子分类

iButton
iButton®器件是小巧耐用的封装模块,具有全球唯一的64位数字地址。iButton器件使用16mm不锈钢“罐”作为电子通信接口。iButton不锈钢罐有一个数据触点,也就是罐盖,有一个接地触点,就
iButton配件
iButton®配件用于与器件建立物理和电气连接。 iButton器件可轻松附接到要跟踪的资产,或用于门禁控制的遥控钥匙。ADI公司提供多种类型的安装和固定装置,以满足使用iButton器件的应用需
存储器和数据记录器
数据记录器和存储器可追踪特定资产或位置的温度和温湿度信息。 ADI公司提供的大多数数据记录器都采用坚固的iButton®外形,可免受所处恶劣环境的影响。

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

相关工具