串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL)
先进的汽车摄像头、显示屏、遥测和信息娱乐系统需要高速、高带宽架构,以便在未来的汽车座舱内支持更高的安全性与性能。串行器/解串器(SERDES)和千兆多媒体串行链路(GMSL™)技术提供单股线解决方案,通过单根双向线缆传输汽车内的所有视频,支持高达12 Gbps的数据传输速度。对于汽车电子等领域中的各种应用,ADI公司提供一系列通过ASIL认证的SerDes和GMSL轻量级解决方案,如ADAS摄像头
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
MAX96701A
量产
14-Bit GMSL Serializer with High-Immunity/ Bandwidth Mode and Coax/STP Cable Drive
MAX96793
推荐用于新设计
MAX96792A
推荐用于新设计
Dual GMSL3/2 to CSI-2 Deserializer
MAX96752
推荐用于新设计
GMSL2 Deserializer with Dual LVDS (OLDI) Output
MAX96751
推荐用于新设计
GMSL2 Serializer with HDMI 2.0 Input
MAX96717
推荐用于新设计
CSI-2到GMSL2串行器
MAX9295D
推荐用于新设计
GMSL2 双 CSI-2 串行器,兼容 GMSL1
MAX96716F
推荐用于新设计
双 GMSL2 至 CSI-2 解串器
MAX96716A
推荐用于新设计
双 GMSL2 至 CSI-2 解串器
MAX96714R
推荐用于新设计
单通道GMSL2/GMSL1转CSI-2解串器
Advance Your Expertise with GMSL University
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}