接口变送器
ADI公司提供全面的高性能变送器产品系列,支持RS-232、RS-485、RS-422、CAN和HDMI等关键接口标准,可在工业、汽车电子和消费电子应用中实现稳健的信号完整性。我们的接口变送器专为可靠性、低功耗、紧凑设计以及无缝集成到隔离和非隔离系统而设计。无论是实现长距离工业通信还是高速车载数据传输,ADI变送器均能在严苛环境中提供值得信赖的性能。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADV7535
推荐用于新设计
带有HDMI发送器的MIPI/DSI接收机
ADV7513
推荐用于新设计
165 MHz高性能HDMI发送器
ADV7511
推荐用于新设计
集成ARC的225 MHz高性能HDMI®发送器
ADN4665
量产
3 V、LVDS、四通道、CMOS差分线路驱动器
ADN4663
量产
双通道、3 V、CMOS、LVDS、高速差分驱动器
ADN4661
量产
单通道、3 V、CMOS、LVDS、高速差分驱动器
ADN4667
量产
3 V LVDS四通道CMOS差分线驱动器
MAX3293
量产
20Mbps、+3.3V、SOT23封装、RS-485/RS-422发送器
MAX3295
量产
20Mbps、+3.3V、SOT23封装、RS-485/RS-422发送器
MAX3294
量产
20Mbps、+3.3V、SOT23封装、RS-485/RS-422发送器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}