ADM2895E-1

推荐用于新设计

5.7kVRMS 信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器,带故障保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5.7kVRMS 隔离式半双工 RS-485/RS-422 收发器
  • RS-485 A 和 B 引脚上的 ±60V 故障保护
  • 低辐射发射、集成隔离式 DC/DC 转换器
  • 封装在 2 层 PCB 上,符合 EN 55032 B 级辐射发射要求
  • RS-485 A 和 B 总线引脚上的强大保护
    • ≥ ±4kV IEC 61000-4-2 静电放电 ESD
    • ±10kV 人体模型静电放电
    • ≥ ±4kV IEC 61000-4-4 EFT
  • 扩展±25V 共模范围
  • 两种速度选择
    • ADM2895E - 低速 250kbps,用于 EMI 控制
    • ADM2895E-1 - 高速 20Mbps 数据速率
  • 灵活的电源
    • 主输入 VCC 电源电压为 3.0V 至 5.5V
    • 主逻辑 VIO 电源电压为 1.7V 至 5.5V
    • VSEL 引脚用于选择 5V (VCC > 4.5V) 或 3.3V隔离电源 VISO
  • PROFIBUS 兼容 5V VISO
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:250kV/μs
  • 短路、开路和浮动输入接收器故障安全
  • 支持 >224 个总线节点(接收器输入阻抗为 112kΩ)
  • 完全热插拔支持(无故障上电/断电)
  • 安全和监管审批
    • IEC 60747-17(待定)
      • 增强型 VIORM = 566V峰值
    • UL 1577(申请中)
      • V ISO = 5700VRMS 持续 1 分钟
    • IEC/EN/CSA 62368-1(待定)
    • IEC/EN/CSA 61010-1(待定)
    • IEC/CSA 60601-1(待定)
    • GB 4943.1(待定)
  • 符合 ANSI/TIA/EIA-485-A-98 和 ISO 8482:1987(E) 标准
  • 在标准引脚排列中,外形尺寸的爬电距离和间隙为 8.3 毫米。
ADM2895E-1
5.7kVRMS 信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器,带故障保护
ADM2895E/ADM2895E-1 Functional Block Diagram ADM2895E/ADM2895E-1  Pin Configuration ADM2895E-1 Chip Illustration
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
EVAL-ADM2895E

评估具有故障保护功能的 5.7kVRMS 信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器 ADM2895E/ADM2895E-1

特性和优点

  • ADM2895E/ADM2895E-1 250kbps 半双工隔离式 RS-485 收发器的简化评估
  • 符合 EN 55032 B 类辐射标准的 2 层 PCB
  • 尺寸为 10mm × 10mm、28 引脚 SOIC_FP 封装,爬电距离和电气间隙为 >8.0mm
  • 板载 ADP7104 LDO 调节器,带有跳线选项,可在多种电源配置下简化评估
  • 灵活的低压 VIO 电源轨,用于与低至 1.7V 的 I/O 节点连接
  • 可选 3.3V 或 5V 隔离 VISOOUT 电源
  • A 和 B 引脚具有 IEC 61000-4-2 ESD 保护功能
    • ±4kV 接触放电
  • 用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
  • 可选的板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
  • 用于连接电源、数字信号和 RS-485 信号的螺丝接线端子
  • 可通过跳线选择启用和禁用数字输入信号
  • 端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM2895EEBZ 可以简化、高效地评估 ADM2895E/ADM2895E-1、5.7kVRMS、250kbps(适用于 ADM2895E)半双工信号和电源隔离 RS-485 收发器。EVAL-ADM2895EEBZ 还可用于评估更高速度 20Mbps(适用于 ADM2895E-1),只需将低速部分替换为高速部分即可。

ADM2895E/ADM2895E-1 具有集成的隔离式 DC-DC 转换器,可为器件的隔离侧供电,无需额外的 IC。

EVAL-ADM2895EEBZ 附带用于在单个系统中评估 ADM2895E/ADM2895E-1 器件的选项。可以通过 EVAL-ADM2895EEBZ 上的螺丝接线端子轻松访问数字和 RS-485 总线信号。每个数字输入都可以通过板载跳线选项进行配置。

板载 ADP7104 低压差 (LDO) 稳压器可接受高达 20V 的输入电压,并向 VCC 引脚输出一系列可选电源电压,可通过跳线选项进行配置。可以绕过 LDO 稳压器,直接从外部电源为 ADM2895E/ADM2895E-1 VCC 电源引脚供电。

请参阅用户指南了解完整描述。

EVAL-ADM2895E
评估具有故障保护功能的 5.7kVRMS 信号和电源隔离半双工 RS-485 收发器 ADM2895E/ADM2895E-1
EVAL-ADM2895E Board Photo Angle View EVAL-ADM2895E Board Photo Top View EVAL-ADM2895E Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM2895E-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览