HDMI和视频接口
ADI公司的Advantiv®系列HDMI及视频接口解决方案专为高端电视、条形音箱、AVR及其他更多应用场景开发优化,涵盖用于开发行业领先的HDMI 2.1/2.0和eARC/ARC解决方案的器件。无论是高清电视、DVD播放机、数码摄像机、影音接收机、便携式摄像机,还是有线电视和卫星电视机顶盒,Advantiv系列产品都能提供高性价比模拟、数字和混合信号解决方案,将更先进的电视带进千家万户。ADI
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADV7671A
推荐用于新设计
48 Gbps HDMI 1:1 收发器
ADV7674
推荐用于新设计
48 Gbps HDMI 4:1收发器
ADV7672
推荐用于新设计
40 Gbps HDMI 2:2 交叉点收发器
ADV7625
推荐用于新设计
3GHz HDMI 5:2交叉点收发器,集成屏幕显示(OSD)
ADV7626
推荐用于新设计
3GHz HDMI 2:2交叉点收发器,集成屏幕显示(OSD)
ADV7627
推荐用于新设计
3GHz HDMI 5:1 收发器,集成屏幕显示
ADV7623
推荐用于新设计
基于XPRESSVIEW™快速切换技术的HDMI 1.4收发器
AD8195
量产
AD8195:具有均衡特性的1:1 HDMI/DVI缓冲器
MAX3421E
量产
USB外设/主机控制器,SPI接口
MAX3420E
量产
USB外设控制器,SPI接口
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}