概览
优势和特点
- ADM2895E/ADM2895E-1 250kbps 半双工隔离式 RS-485 收发器的简化评估
- 符合 EN 55032 B 类辐射标准的 2 层 PCB
- 尺寸为 10mm × 10mm、28 引脚 SOIC_FP 封装,爬电距离和电气间隙为 >8.0mm
- 板载 ADP7104 LDO 调节器,带有跳线选项,可在多种电源配置下简化评估
- 灵活的低压 VIO 电源轨,用于与低至 1.7V 的 I/O 节点连接
- 可选 3.3V 或 5V 隔离 VISOOUT 电源
- A 和 B 引脚具有 IEC 61000-4-2 ESD 保护功能
- ±4kV 接触放电
- 用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
- 可选的板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
- 用于连接电源、数字信号和 RS-485 信号的螺丝接线端子
- 可通过跳线选择启用和禁用数字输入信号
- 端电极的电阻器与尺寸
- 测量所有信号的测试点
产品详情
EVAL-ADM2895EEBZ 可以简化、高效地评估 ADM2895E/ADM2895E-1、5.7kVRMS、250kbps(适用于 ADM2895E)半双工信号和电源隔离 RS-485 收发器。EVAL-ADM2895EEBZ 还可用于评估更高速度 20Mbps(适用于 ADM2895E-1),只需将低速部分替换为高速部分即可。
ADM2895E/ADM2895E-1 具有集成的隔离式 DC-DC 转换器,可为器件的隔离侧供电,无需额外的 IC。
EVAL-ADM2895EEBZ 附带用于在单个系统中评估 ADM2895E/ADM2895E-1 器件的选项。可以通过 EVAL-ADM2895EEBZ 上的螺丝接线端子轻松访问数字和 RS-485 总线信号。每个数字输入都可以通过板载跳线选项进行配置。
板载 ADP7104 低压差 (LDO) 稳压器可接受高达 20V 的输入电压,并向 VCC 引脚输出一系列可选电源电压,可通过跳线选项进行配置。可以绕过 LDO 稳压器,直接从外部电源为 ADM2895E/ADM2895E-1 VCC 电源引脚供电。
请参阅用户指南了解完整描述。
相关产品
使用入门
所需设备
- 示波器
- 信号发生器(可选)
- 3V 至 5.5V 电源
- 1.7V 至 5.5V 电源(可选)