ADM6100

推荐用于新设计

半双工数据载电 (PoD) 收发器,向后兼容 RS-485 接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 专利 PD-Link® 编码方法,具备物理层 PoD 编码
    • 物理层维持直流平衡
    • PoD 模式下最高数据传输速率可达 2.5Mbps
    • 电阻控制通道带宽
    • 接收器增益控制
  • RS-485 向后兼容模式
    • RS-485 模式下最高可达 20Mbps 数据速率
  • 极性不敏感操作
  • 高 ESD 保护
    • ±25kV HBM ESD(符合 JEDEC JS-001 标准)
    • ±15kV 气隙 ESD,符合 IEC 61000-4-2 标准
    • ±10kV 接触 ESD,符合 IEC 61000-4-2 标准
  • ±收发器引脚上的 25V 故障保护
  • 真正的故障安全接收器可在发生接收器输入短路或开路事件时防止错误转换
  • 热插拔功能消除了错误转换
  • 上电或热插拔期间
  • 工作温度 −40°C 至 +125°C
  • 28 引脚、4mm × 4mm TQFN 封装
ADM6100
半双工数据载电 (PoD) 收发器,向后兼容 RS-485 接口
ADM6100 Functional Block Diagram ADM6100 Pin Configuration ADM6100 Chip Illustration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
ADM6100EVKIT

评估:ADM6100

特性和优点

  • 集成 PoD 编码
    • 电阻控制编码频率,最高可达 2.5Mbps
    • 多个 TSYMBOL 选项
    • 物理层维持直流平衡
    • 支持 24V DC/1A PoD
    • 板载电感器可支持高达 1A 的电流承载
    • 接收器增益控制
  • RS-485 向后兼容模式
    • 数据传输速率高达 20Mbps
  • 极性不敏感操作
  • A 引脚和 B 引脚均有 ±25V 保护
  • 用于连接外部 MCU 或 FPGA 的 Pmod 连接器

产品详情

ADM6100 评估套件(EV 套件)是一块完全组装和测试过的电路板,用于演示 ADM6100 半双工数据供电 (PoD) 收发器的性能。它支持 PoD 通信,速度最高可达 2.5Mbps,通常采用 24V 直流电源供电。此外,ADM6100 EV 套件支持 ADM6100 收发器的标准 RS-485 接口通信功能。

ADM6100EVKIT
评估:ADM6100
ADM6100EVKIT Top Angle Evaluation Board ADM6100EVKIT Top Evaluation Board ADM6100EVKIT Bottom Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览