概览
优势和特点
- 集成 PoD 编码
- 电阻控制编码频率,最高可达 2.5Mbps
- 多个 TSYMBOL 选项
- 物理层维持直流平衡
- 支持 24V DC/1A PoD
- 板载电感器可支持高达 1A 的电流承载
- 接收器增益控制
- RS-485 向后兼容模式
- 数据传输速率高达 20Mbps
- 极性不敏感操作
- A 引脚和 B 引脚均有 ±25V 保护
- 用于连接外部 MCU 或 FPGA 的 Pmod 连接器
产品详情
ADM6100 评估套件(EV 套件)是一块完全组装和测试过的电路板,用于演示 ADM6100 半双工数据供电 (PoD) 收发器的性能。它支持 PoD 通信,速度最高可达 2.5Mbps,通常采用 24V 直流电源供电。此外,ADM6100 EV 套件支持 ADM6100 收发器的标准 RS-485 接口通信功能。
填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。要申请保密协议,请单击此处。
相关产品
文档
-
ADM6100EVKIT User Guide: Evaluates: ADM6100 (Rev. 0)2026/10/16PDF333 KB
-
ADM6100EVKIT Gerber Files2026/7/13ZIP2 MB