匹配电阻与晶体管
我们的精密电阻网络产品系列提供优秀的比率稳定性,是差动放大器、基准电压和桥接电路等高精度应用的理想之选,而我们的双通道晶体管和四通道晶体管提供出色的匹配特性,包括低失调电压、超小温度漂移和紧密的hFE匹配。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
AD45336
推荐用于新设计
32 通道、高压、匹配精密电阻分压器
LT5401
推荐用于新设计
适用于精密放大器的匹配电阻器网络
LT5400
推荐用于新设计
四个匹配的电阻器
MAT14
量产
匹配单芯片四通道晶体管
SSM2212
量产
音频双通道匹配NPN晶体管
MAT12
量产
音频双通道匹配NPN晶体管
MAT02S
量产
航空航天用低噪声、双通道匹配NPN晶体管
ADL5315
量产
精密宽范围(3 nA - 3 mA)高端电流镜
ADL5317
量产
雪崩光电二极管偏置控制器和宽范围(5 nA - 5 mA)电流监控器
MAX5492
量产
10kΩ精密匹配的电阻分压器,SOT23封装
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}