AD4058

推荐用于新设计

Compact, Low Power, 16-Bit, 2 MSPS/500 kSPS Easy Drive SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Small footprint, big performance
    • INL: ±0.5 LSB maximum
    • SNR: 86.1 dB with VREF = 3.3 V
    • 1.35 nJ per conversion
    • 1.35 mW/0.68 mW at 1 MSPS/500 kSPS in sample mode 
    • 370 μW/112 μW at 1 MSPS/300 kSPS in autonomous modes 
    • 4.1 μW standby power
  • Versatile signal conditioning integration
    • Easy Drive features enable small, low-power AFE designs 
    • Compatible with differential and single-ended signal chains 
    • Wide common-mode input range
  • Minimizes digital host activity and power dissipation
    • Autonomous sampling with window comparator and interrupt generation
    • Averaging filter with continuous and burst sampling options
    • Power cycling synchronization for companion devices
  • 4-wire SPI compatible with 1.8 V to 3.3 V logic
  • 2.0 mm × 2.6 mm LFCSP and 1.7 mm × 2.0 mm WLCSP
  • Wide operating temperature range: −40°C to +125°C
AD4058
Compact, Low Power, 16-Bit, 2 MSPS/500 kSPS Easy Drive SAR ADC
AD4052 Functional Block Diagram AD4052 Pin Configuration AD4052/AD4058 Pin Configuration
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
线性稳压器 3
ADP7118 推荐用于新设计 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
ADP7112 推荐用于新设计 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD4058

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4058的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览