概览

优势和特点

  • 带有 USB 电源解决方案的 AD4052 全功能评估板
  • 可通过 SMA 连接器提供单差分通道和共模输入
  • SDP-K1 开箱即可评估体验
  • 用于时域和频域控制和数据分析的 PC 软件(ACE 插件)
  • 与其他 Arduino 形态因子控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4052-ARDZ 可以快速轻松地评估 AD4052 的性能和特性。AD4052 是一款紧凑、低功耗、16 位 Easy Drive 逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。

EVAL-AD4052-ARDZ 的主控制板是 SDP-K1。EVAL-AD4052-ARDZ 符合 Arduino® Uno Shield 机械和电气标准,可与 SDP-K1,此外还有其他制造商的各种软件开发套件。

AD4052 评估解决方案包括用于设备配置和 ADC 数据捕获的 AD4052 工业输入和输出(IIO)固件应用驱动程序以及用于性能评估的 AD4052 ACE 插件图形用户界面(GUI)。

相关产品

使用入门

  • 装有 Windows 7 或更高版本操作系统的 PC
  • SDP-K1 控制器板和随附的 USB 电缆
  • 精密信号发生器(参见评估板硬件部分)

软件

ACE软件

ZIP
36 MB
ACE plug-in for Board.AD4052 1.2025.5131107 [10月 21 26]
The Board.AD4052 plug in supports the EVAL-AD4052-ARDZ and EVAL-AD4050-ARDZ boards. The AD4052/0 is a Low Power, Compact 16/12-Bit, 2 MSPS Easy Drive SAR ADC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板