ADI Circuit Explorer™
製品概要
機能と利点
- 自然言語を直接かつ即座に回路設計に変換。
- 複数の回路オプションを比較できるため、構成に関する迅速な意思決定が可能。
- 回路性能パラメータおよび入力要件を用いて検索。
- Signal Chain DesignerおよびLTspiceで検証済みのトポロジを用いることにより正確さが向上。
- 初期段階の設計の検討を簡略化できるため、技術者の経験を問わず生産性が向上。
*互換製品
- AD8067
- ADA4637-1
- ADA4895-2
- ADA4895-1
- LTC6269-10
- LTC6268-10
- OP27
- OP400
- OP177
- OP249
- AD829
- AD706
- OP282
- OP275
- OP213
- LT1112
- OP467
- AD820
- AD822
- AD826
- LT1358
- OP291
- AD824
- OP284
- AD823
- OP484
- AD8032
- AD8031
- OP184
- AD8056
- AD8055
- AD8054
- LT1638
- AD8541
- AD8544
- AD8542
- AD8541
- LT1783
- LT1782
- AD8552
- LT1490A
- AD8602
- AD8604
- AD8601
- LT1494
- OP1177
- AD8610
- OP2177
- AD8512
- LT6201
- AD8620
- AD8606
- OP4177
- AD8628
- AD8091
- AD8065
- AD8034
- AD8038
- AD8605
- AD8510
- LT6203
- LT6202
- LT6200
- AD8066
- AD8033
- AD8608
- AD8627
- AD8027
- AD8671
- AD8603
- AD8028
- AD8030
- AD8029
- AD8513
- AD8626
- AD8625
- AD8609
- AD8607
- LT6233
- LT6232
- LT6231
- LT6230
- AD8099
- AD8674
- AD8674
- AD8672
- AD8616
- AD8618
- AD8045
- AD8641
- AD8629
- AD8652
- AD8692
- AD8615
- AD8630
- AD8691
- AD8655
- AD8643
- AD8642
- AD8694
- LTC6241
- AD8656
- ADA4899-1
- AD8619
- AD8617
- AD8648
- LTC6081
- AD8613
- LTC6244
- LTC6240
- AD8676
- AD8599
- AD8646
- ADA4000-4
- ADA4000-2
- ADA4000-1
- AD8647
- AD8506
- ADA4898-1
- ADA4857-2
- ADA4857-1
- ADA4505-2
- AD8508
- AD8597
- ADA4505-4
- ADA4817-2
- ADA4817-1
- ADA4075-2
- ADA4062-2
- ADA4665-2
- ADA4627-1
- AD8622
- ADA4062-4
- AD8505
- LTC6247
- LTC6246
- AD8624
- ADA4898-2
- LTC6256
- LTC6255
- LTC6253
- LTC6252
- ADA4528-1
- AD8657
- AD823A
- ADA4096-2
- ADA4897-1
- ADA4896-2
- ADA4084-2
- ADA4897-2
- ADA4610-2
- ADA4528-2
- ADA4096-4
- AD8659
- ADA4077-2
- ADA4500-2
- LTC6090
- LT6017
- LT6016
- LT6237
- LT6236
- AD8634
- LTC2057
- LT6015
- ADA4666-2
- ADA4661-2
- ADA4700-1
- ADA4077-4
- LT6238
- ADA4084-4
- ADA4077-1
- LT6020
- LTC6091
- ADA4610-4
- ADA4084-1
- ADA4805-1
- ADA4177-2
- LTC6269
- LTC6268
- ADA4805-2
- ADA4177-4
- ADA4807-1
- ADA4610-1
- LT6023
- ADA4177-1
- ADA4807-2
- ADA4522-2
- ADA4622-2
- ADA4530-1
- ADA4522-4
- ADA4807-4
- ADA4806-1
- ADA4522-1
- LTC2066
- LTC6263
- LTC6262
- LTC6261
- LTC6260
- LTC6259
- LTC6258
- LTC2063
- ADA4622-1
- ADA4622-4
- ADA4625-1
- ADA4505-1
- LTC2058
- LTC2067
- LTC2064
- ADHV4702-1
- LTC6228
- ADA4625-2
- LTC6229
- LTC2065
- LTC6227
- LTC6226
- ADA4523-1
- LTC2068
- MAX40023
- ADA4098-1
- ADA4099-1
- ADA4097-1
- ADA4099-2
- ADA4098-2
- ADA4097-2
- ADA4510-2
- ADAQ7768-1
- AD4002
- AD4006
- AD4010
- AD4000
- AD4696
- AD4004
- AD4695
- AD4697
- AD4008
- AD7381
- ADAQ4380-4
- AD7177-2
- AD4630-24
- AD4030-24
- AD4134
- AD7768-1
- AD4632-24
- AD4032-24
- AD7175-8
- AD7175-2
- AD7173-8
- AD7172-4
- AD7172-2
- AD4130-8
- AD4020
- AD4021
- AD4022
- ADAQ23878
- LTC2387-18
- ADAQ4003
- AD4003
- AD4007
- AD4011
- ADAQ23876
- ADAQ23875
- LTC2387-16
- AD7380
- AD4630-16
- LTC2380-16
- ADAQ4001
- AD4001
- AD7915
- AD4005
- AD4632-16
- AD8475
- AD8476
- AD8138
- AD8132
- LTC1992
- AD8137
- LT1994
- ADA4937-2
- ADA4937-1
- ADA4932-2
- ADA4932-1
- LTC6409
- ADA4940-2
- ADA4940-1
- LTC6362
- LTC3526-2
- LTC6363
- LTC6419
- ADA4254
- LTC6373
- ADA4255
- LTC6655
- ADR3450
- ADR3440
- ADR3430
- ADR3425
- ADR3433
- ADR3420
- ADR3412
- LT6657
- ADR4550
- ADR4540
- ADR4533
- ADR4530
- ADR4525
- ADR4520
- ADR3625
- ADR3650
- ADR3630
- AD621
- AD8253
- AD8228
- AD8223
- AD8236
- AD8227
- AD8235
- AD8428
- MAX41400
- AD620
- AD622
- AD622
- AD623
- LT1167
- AD8221
- AD8220
- AD8222
- AD8250
- AD8224
- AD8251
- AD8295
- AD8226
- AD8229
- AD8229
- AD8429
- AD8426
- AD8421
- AD8422
- AD8229S
- LT6370
- ADAQ4224
- ADA4620-1
- ADA4620-2
どのように機能するか
重要な性能パラメータおよびアナログ・デバイセズの製品番号をCircuit Explorerに入力すれば、アナログ・デバイセズのSignal Chain DesignerおよびLTspiceの両ツールから即座に推奨回路が提示されます。
例えば以下の文章を入力してみましょう。
「SN比が95dBで帯域幅ができる限り4.5MHzに近い、AD4032-24用のシグナル・チェーン回路を教えてください」...
...インターフェースは、関係する詳細事項を以下のようにクエリから抽出します。
- 製品番号:AD4032-24
- SN比:95dB
- 帯域幅:4.5MHz
次に、この仕様をアナログ・デバイセズのデータベースにある50,000を超える検証済み回路と比較し、その結果をランク付けして上位10個のオプションを提示します。それにより、ユーザは、自分の要求に最も適した回路を選択できます。
該当タブをクリックすることにより、設計ごとにゲイン応答、ノイズ・スペクトル、シミュレーション結果を表示できます。
このシミュレーション結果のタブにあるパラメータを検索するには自然言語のクエリを使用します。
上位10個の設計は、電力、価格、サイズでソートできます。
必要に応じ、複数の設計を手早く横並びにして、各設計の重要パラメータを比較できます。
副次情報およびサポート
設計に関する調査を支援するため、Circuit Explorerでは、データシート、ソフトウェア・ドライバ、評価用ボード・ハードウェア、analog.comの製品の詳細のページ、サンプルと購入のページへのリンクを提供しており、それらによってベンチ上で設計をテストできます。
次のステップ
設計が目標に近づいたら、推奨設計ツールを使って更にカスタマイズできます。[Signal Chain Designer]ボタンをクリックするだけで、表示されている該当の設計を開くことができます。
また、[LTspice]ボタンをクリックすれば、.ascファイルをダウンロードし、LTspiceで該当の設計を開くことができます。
システム条件
- Webベースのアプリケーション(インストール不要)
- アナログ・デバイセズのアカウントでログインすることにより無償で使用可能
- アナログ・デバイセズのツールであるLTspiceおよびSignal Chain Designerとシームレスに統合
資料
-
ADI Circuit Explorer Tutorial2026/02/25