Меню

Закрыть
SDP-B
Системная демонстрационная платформа
Обзор
Особенности и преимущества
- Процессор Blackfin ADSP-BF527
- Интерфейс USB 2.0 для связи с ПК
- Разъем JTAG
- 32 МБ синхронной динамической оперативной памяти (SDRAM)
- 2 x компактных 120-выводных разъема
- Конфигурируемые периферийные интерфейсы: SPI, SPORT, I2C, GPIO, параллельный интерфейс, таймеры
Подробнее о продукте
SDP-B представляет собой плату контроллера для системной демонстрационной платформы (SDP). Плата SDP-B основана на процессоре Blackfin ADSP-BF527 и имеет возможность подключения к ПК через высокоскоростной порт USB 2.0. Платы контроллеров позволяют конфигурировать дочерние платы и передавать получаемые от них данные на ПК с помощью интерфейса USB.
SDP-B имеет два одинаковых 120-выводных разъема, которые обеспечивают доступ к периферийным модулям процессоров Blackfin для связи с совместимыми с SDP дочерними платами. На каждый из разъемов выведены линии параллельных и последовательных интерфейсов, таких как I2C, SPI и GPIO. С каждой оценочной дочерней платой или типовой платой Circuits from the Lab поставляется предназначенное для ПК программное обеспечение, необходимое для управления подключенной дочерней платой.
Системная демонстрационная платформа представляет собой набор плат контроллеров, промежуточных плат и дочерних плат, которые используются для простой и недорогой оценки работы компонентов ADI и типовых схем. Для получения общей информации о платформе посетите страницу, посвященную системной демонстрационной платформе www.analog.com/sdpb.
Программное обеспечение для SDP-B разрабатывается конкретно для определенной оценочной платы. Пожалуйста, перейдите на страницу, посвященную конкретной дочерней оценочной плате, для получения информации о соответствующем прикладном программном обеспечении.
Применяемые компоненты
Системные требования
- Windows XP SP2 32-разрядная версия, Windows Vista™ 32-разрядная и 64-разрядная версии, Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate 32-разрядная и 64-разрядная версии или Windows 10 32-разрядная и 64-разрядная версии
- Процессор Intel Pentium® (совместимый с x86) с тактовой частотой 1 ГГц или выше
- 512 МБ ОЗУ и 2 ГБ свободного места на жестком диске
- NET 3.5 Framework
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (3)
Программное обеспечение
ПО оценивания
Связанное оборудование (323)
Платы контроллера
Дочерние платы
-
PulsarPMODsPrecision ADC PMOD Compatible Boards
Типовые проекты
-
CN0150Software Calibrated, 1 MHz to 8 GHz, 60 dB RF Power Measurement System Using the AD8318 Logarithmic Detector
-
CN01723-Channel Thermocouple Temperature Measurement System with 0.25 ° C Accuracy
-
CN0178Software-Calibrated, 50 MHz to 9 GHz, RF Power Measurement System
-
CN0187Crest Factor, Peak, and RMS RF Power Measurement Circuit Optimized for High Speed, Low Power, and Single 3.3 V Supply
-
CN0188Low Cost, Level Shifted Low Side Current Monitor for Negative High Voltage Rails
-
CN0189Tilt Measurement Using a Dual Axis Accelerometer
-
CN019120-Bit, Linear, Low Noise, Precision, Bipolar ±10V DC Voltage Source
-
CN0194Galvanically Isolated, 2-Channel, 16-Bit, Simultaneous Sampling, Daisy-Chained Data Acquisition System
-
CN01985 V Regulator Supplies High Transient Current for Dynamic Power Controlled DAC
-
CN0202Flexible, High Accuracy, Low Drift, PLC/DCS Analog Output Module
-
CN0203Flexible PLC/DCS Analog Output Module Using Only Two Analog Components
-
CN0204Flexible, High Voltage, High Accuracy, Low Drift PLC/DCS Analog Output Module
-
CN0206Thermocouple Temperature Measurement System with Less Than 500 μA Current Drain
-
CN0209Fully Programmable Universal Analog Front End for Process Control Applications
-
CN0216Precision Weigh Scale Design Using the AD7791 24-Bit Sigma-Delta ADC with External ADA4528-1 Zero-Drift Amplifiers
-
CN0218500 V Common-Mode Voltage Current Monitor
-
CN02294-Channel, Flexible, Configurable, Voltage, and Current Output Circuit for I/O Card and PLC Applications
-
CN0234Малопотребляющий детектор токсичных газов на основе электрохимического датчика с одним однополярным источником питания
-
CN0235Fully Isolated Lithium Ion Battery Monitoring and Protection System
-
CN0240Bidirectional Isolated High-Side Current Sense with 270 V Common-Mode Rejection
-
CN0241High-Side Current Sensing with Input Overvoltage Protection
-
CN024712-Bit ,1 MSPS, Single-Supply, Low Power Data Acquisition System
-
CN0251
24-разрядная 4-канальная аналоговая система сбора данных с частотой выходных данных 4,7 Гц
-
CN0253A Robust, Low Power, Battery Monitoring Circuit Front End
-
CN025416-Bit, 250 kSPS 8-Channel, Single Supply, Isolated Data Acquisition System
-
CN025516-Bit, 100 kSPS, Single Supply, Low Power Data Acquisition System
-
CN026918-Bit, 1.33 MSPS, 16-Channel Data Acquisition System
-
CN0271Thermocouple Temperature Measurement System with Amplifier - Based Cold Junction Compensation
-
CN02722 MHz Bandwidth PIN Photodiode Preamp with Dark Current Compensation
-
CN0276High Performance, 10-Bit to 16-Bit Resolver-to-Digital Converter
-
CN0287Isolated 4-Channel, Thermocouple/RTD Temperature Measurement System with 0.5°C Accuracy
-
CN0288LVDT Signal Conditioning Circuit
-
CN0301Universal LVDT Signal Conditioning Circuit
-
CN030516-Bit, 300 kSPS, Low Power Data Acquisition System Optimized for Sub-Nyquist Input Signals Up to 4 kHz
-
CN030616-Bit, 100k SPS Low Power Data Acquisition System Optimized for Sub-Nyquist Input Signals Up to 1 kHz
-
CN0308Powering an ECG Front End in Battery Powered Patient Monitoring Applications
-
CN031024-Bit, 250 kSPS Single-Supply Data Acquisition System
-
CN0312Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain Transimpedance Amplifiers and Synchronous Detectors
-
CN031816-Bit, Linear, Ultra Stable, Low Noise, Bipolar ±10 V DC Voltage Source
-
CN0321Fully Isolated, Single Channel Voltage and 4 mA to 20 mA Output with HART
-
CN0325
PLC and DCS Universal Analog Input Using Either 4-Pin or 6-Pin Terminal Block
-
CN0326Isolated Low Power pH Monitor with Temperature Compensation
-
CN034816-Bit Single-Supply Buffered Voltage Output Digital-to Analog Conversion with Less Than ±1 LSB Integral and Differential Nonlinearity
-
CN0350
12-Bit, 1 MSPS, Single-Supply, Two-Chip Data Acquisition System for Piezoelectric Sensors
-
CN036516-Bit, 600 kSPS, Low Power Data Acquisition System for High Temperature Environments
-
CN0383Completely Integrated 2-Wire, 3-Wire, or 4-Wire RTD Measurement System Using a Low Power, Precision, 24-Bit Σ-Δ ADC
-
CN0384Completely Integrated Thermocouple Measurement System using a Low Power, Precision, 24-Bit, Sigma-Delta ADC
СОВМЕСТИМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПЛАТЫ
СОВМЕСТИМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПЛАТЫ CIRCUITS FROM THE LAB™
12-Bit, 1 MSPS, Single-Supply, Two-Chip Data Acquisition System for Piezoelectric Sensors
24-разрядная 4-канальная аналоговая система сбора данных с частотой выходных данных 4,7 Гц
PLC and DCS Universal Analog Input Using Either 4-Pin or 6-Pin Terminal Block
PLC and DCS Universal Analog Input Using Either 4-Pin or 6-Pin Terminal Block
Покупка
- Сохранить в myAnalog Войти в myAnalog