概览
产品详情
Linduino One控制器板(通常被称为Linduino或DC2026C)是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向凌力尔特集成电路的固件库和示例代码。该代码可以高度移植到其他微控制器平台,并使用尽可能少的特定处理器功能和C语言编写。LTSketchbook指用于保存草图的整个代码基,以便使用Linduino与ADI公司集成电路通信。该电路板允许您使用特定IC的标准演示板直接测试该代码。
Linduino One板与使用Atmel ATMEGA328处理器的Arduino Uno兼容。此板具有14引脚“QuikEval”连接器,可插入近100个子板中且适用于各种ADI器件,包括模数转换器、数模转换器、高压电源监视器、温度测量器件、RF频率合成器、电池堆栈监控器等。
LTM2884 USB隔离器断开与PC的接地连接,允许项目以与控制它的计算机不同的地电位运行。如有任何疑问,请联系linduino@analog.com或查看我们的中文技术论坛论坛。有关常见问题解答列表,请访问我们的常见问题解答。
Linduino板附带固件,使其可与QuikEval程序通信并提供用于兼容演示板的所有GUI。安装QuikEval还是为Linduino One板安装正确的USB驱动程序的推荐方法。要修改此代码并将程序加载到Linduino中,请下载Arduino IDE LTSketchbook。