Обзор
Особенности и преимущества
- Механизм преобразования данных интерфейса USB в данные последовательного интерфейса
- Компактный 120-выводной разъем
- Настраиваемые интерфейсы (SPI, I2C, GPIO)
- Интерфейс USB 2.0 для связи с ПК
Подробнее о продукте
SDP-S представляет собой плату контроллера системной демонстрационной платформы. В основе SDP-S лежит механизм преобразования данных интерфейса USB в данные последовательного интерфейса, обеспечивающий связь с ПК через высокоскоростной порт USB 2.0. Платы контроллеров позволяют осуществлять настройку дочерних плат и передавать полученные от них данные в ПК с помощью интерфейса USB. Плата SDP-S имеет 120-выводной разъем, который позволяет подключать линии последовательных периферийных интерфейсов к дочерним платам, совместимым с SDP. SDP-S имеет конфигурируемые линии интерфейсов SPI, I2C и GPIO. С каждой оценочной дочерней платой или типовой платой Circuits from the Lab поставляется предназначенное для ПК программное обеспечение, необходимое для управления подключенной дочерней платой.SDP-S предоставляет ряд возможностей, свойственных плате SDP-B. Разъем платы SDP-S, такой же, как и у SDP-B, но на него не выведены линии периферийных интерфейсов. Линии питания и заземления также идентичны.
Системная демонстрационная платформа представляет собой набор плат контроллеров, промежуточных плат и дочерних плат, которые используются для простой и недорогой оценки работы компонентов ADI и типовых схем. Для получения общей информации о платформе посетите страницу, посвященную системной демонстрационной платформе www.analog.com/sdp.Системные требования
- Windows XP SP2, Windows Vista™ 32-разрядная и 64-разрядная версии, Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate 32-разрядная и 64-разрядная версии или Windows 10 32-разрядная и 64-разрядная версии
- Процессор Intel Pentium® (совместимый с x86) с тактовой частотой 1 ГГц или выше
- 512 МБ ОЗУ и 2 ГБ свободного места на жестком диске
- NET 3.5 Framework
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (3)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.