概览

优势和特点

  • USB-串口引擎
  • 1个小型120引脚连接器
  • 可配置接口(SPII2CGPIO
  • 用于连接PCUSB 2.0接口

产品详情

SDP-S是 系统演示平台的控制板。SDP-S板基于USB-串口引擎,通过USB 2.0高速端口与PC建立连接。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。SDP-S有一个120引脚连接器,可连接串行接口外设到相连的SDP兼容型子板。SDP-S具有可配置的SPI、I2C和GPIO通信线路。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab™参考电路提供。

SDP-S提供SDP-B的一部分功能。SDP-S的连接器引脚排列与SDP-B相同,但不提供该连接器不支持的外设引脚。电源和接地引脚也相同。

系统演示平台由一系列控制器板、内插器板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示主页: www.analog.com/sdp

系统需求


软件

评估软件

SDP USB Driver Installer
Windows 7, 8.x and 10 USB Driver for SDP Controller Boards

硬件 (153)

控制器板

参考电路

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。