eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP7118

推荐用于新设计

20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低噪声:11 μV rms,与固定输出电压无关
  • 电源抑制比(PSRR):88 dB (10 kHz)、68 dB (100 kHz)、50 dB (1 MHz)(VOUT ≤ 5 V,VIN = 7 V)
  • 输入电压范围:2.7 V至20 V
  • 最大输出电流:200 mA
  • 初始精度:±0.8%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度
    • -1.2%至+1.5%,TJ = −40°C至+85°C
    • ±1.8%,TJ = −40°C至+125°C
  • 低压差:200 mV(典型值,200 mA负载,VOUT = 5 V)
  • 用户可编程软启动(仅LFCSP和SOIC封装提供)
  • 低静态电流,IGND = 50 μA(典型值,无负载)
  • 低关断电流:1.8 μA(VIN = 5 V),3.0 μA(VIN = 20 V)
    • 使用2.2 µF小型陶瓷型输出电容保持稳定
  • 固定输出电压选项:1.8V、2.5V、3.3V、4.5 V和5.0V
    • 提供1.2 V至5.0 V范围内的16种标准电压
  • 可调输出电压范围:1.2 V至VIN – VDO(输出可调节至初始设定点以上)
  • 精密使能
  • 2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP、8引脚SOIC、5引脚TSOT
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
ADP7118
20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
ADP7118 Typical Application Circuit Diagram ADP7118 Pin Configuration ADP7118 Pin Configuration ADP7118 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP7112 推荐用于新设计 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP7118
  • ADP7118-1.8
  • ADP7118-2.5
  • ADP7118-3.3
  • ADP7118-4.5
  • ADP7118-5.0
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP7118

ADP7118/ADP7142 评估板

特性和优点

  • 输入电压范围: 2.7 V至20 V(ADP7142为40 V)
  • 输出电流范围: 0 mA至200 mA
  • 输出电压精度: ±0.8 %
  • 工作温度范围: -40℃至+125℃
  • 可调选项电压通过两个外部电阻设置VOUT = 1.2 V × (1 + R1/R2)

产品详情

ADP7118/ADP7142评估板用于演示ADP7118/ADP7142系列线性稳压器的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。



eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件

特性和优点

  • 兼容 FMC 的外形规格
  • 可使用外部电源通过 FMC 连接器供电
  • 提供电平转换和各种电源值
  • 与 RaspberryPi X-MW 控制器兼容 

产品详情

AD-FMCXMWBR1-EBZ 是一个电平转换器和电源板,外形规格与 FMC 兼容。它由 FMC 连接器供电,而对于需要更高负载电流的应用,可以添加外部电源。在这种情况下,将优先使用外部电源。 

AD-FMCXMWBR1-EBZ 支持在控制器/FPGA 套件与 X-MW 模块之间使用转换的多电平数字通信路径。该模块提供具有高电流能力的多个电源电压,可在原型制作中用于偏置 X-MW 模块或其他 IC’。

应用

  • RF 和微波设计
  • 电压电平转换
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 点对点通信系统
  • 多输入/多输出 (MIMO) 无线电
  • 自动测试设备

eval board
EVAL-AD7768-1

AD7768-1 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD7768-1 的功能完备的评估板
  • PC 控制搭配 EVAL-SDP-CH1Z 使用
  • PC 软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EV-AD7768-1FMCZ 评估套件采用 AD7768-1 24 位 256 kSPS 模数转换器 (ADC)。EVAD7768-1FMCZ 板通过 EVAL-SDP-CH1Z 母板连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下从 EVAL-SDP-CH1Z 电源供电,该电源稳压到 5 V 和 3.3 V 以便为 AD7768-1 和配套组件供电。

EV-AD7768-1FMCZ 软件可以全面配置 AD7768-1 器件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流和交流时域分析。

EV-AD7768-1FMCZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。用户 PC 可执行软件通过系统演示平台 (EVAL-SDP-CH1Z) 经由 USB 控制 AD7768-1。

eval board
EVAL-AD7761

AD7761 评估板

特性和优点

  • AD7761的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD7761FMCZ评估套件具有16位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7761。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7761供电并支持元件。EVAL-AD7761FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。

AD7761评估软件全面配置AD7761器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

EVAL-AD7761FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7761。

该产品数据手册提供AD7761的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

eval board
EVAL-AD7768-4

AD7768-4评估板

特性和优点

  • AD7768-4的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD7768-4FMCZ评估套件具有24位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7768-4。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7768-4供电并支持元件。EVAL-AD7768-4FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。


AD7768-4评估软件全面配置AD7768-4器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。


EVAL-AD7768-4FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7768-4。


该产品数据手册提供AD7768-4的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。



eval board
EVAL-ADA8282

ADA8282评估板

特性和优点

  • 用于设置和控制的SPI就绪接口
  • 可轻松连接至测试设备

产品详情

ADA8282CP-EBZ可帮助评估ADA8282雷达接收路径模拟前端(AFE)。 该板可连接至系统演示平台(SDP)以便通过SPI轻松配置寄存器,带有接头以便使用其他平台进行配置。 它还包括片上选项,可向器件提供手动复位功能。

该用户指南提供了使用该评估板的快速入门说明。

该产品数据手册提供ADA8282的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。



eval board
EVAL-AD7768

AD7768评估板

特性和优点

  • AD7768的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能


产品详情

EVAL-AD7768FMCZ评估套件具有24位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7768。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7768供电并支持元件。EVAL-AD7768FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。

AD7768评估软件全面配置AD7768器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的DC和AC时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

EVAL-AD7768FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7768。AD7768评估软件需要运行Windows® 7至Windows 10并带USB 2.0端口的PC。

该产品数据手册提供AD7768的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册

eval board
AD-T1LUSB2.0-EBZ

USB2.0 转 10BASE-T1L 接口板

特性和优点

  • 易于使用的 USB2.0 至 10BASE-T1L 接口
  • 利用 LAN9500A USB 以太网控制器和通过 MII 连接到 ADIN1100 PHY 的 MAC 实现高效的数据通信
  • 板载 EEPROM,用于保存和调用 MAC 配置
  • 显示 MAC 链路状态的 LED 指示灯和用户可编程 PHY 状态标志
  • 无需外部电源,直接由 USB 总线供电

产品详情

AD-T1LUSB2.0-EBZ 是一款开箱即用的电路板,可以快速控制任何具有 10BASE-T1L 接口的系统。当前硬件配置架构简单,带有 USB 以太网控制器和通过 MII 连接到 ADIN1100 PHY 的 MAC(LAN9500A)。

该设计还包括用于保存和调用 MAC 配置的 EEPROM,以及用于指示链路状态 (MAC) 的状态 LED 指示灯和来自 PHY 的用户可编程状态标志。

AD-T1LUSB2.0-EBZ 板不需要任何配置即可运行并可供使用。

具有 10BASE-T1L 接口且可与 AD-T1LUSB2.0-EBZ 板配合使用的设计示例包括:

  • AD-SWIOT1L-SL - 带有 10BASE-T1L 评估和开发平台的软件可配置模拟和数字 I/O
  • AD-APARD32690-SL - 基于 MAX32690 ARM® Cortex®-M4 微控制器的 Arduino 外形开发平台

应用:

  • 工业以太网应用开发
  • 楼宇自动化

EVAL-ADP7118
ADP7118/ADP7142 评估板
ADP7142-ADP7118 Evaluation Board
AD-FMCXMWBR1-EBZ
兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件
AD-FMCXMWBR1-EBZ FMC X-Microwave Protoplate Board AD-FMCXMWBR1-EBZ-KIT
EVAL-AD7768-1
AD7768-1 评估板
eval-image-unavailable
EVAL-AD7761
AD7761 评估板
EVAL-AD7761FMCZ - Angle View EVAL-AD7761FMCZ - Bottom View EVAL-AD7761FMCZ - Top View
EVAL-AD7768-4
AD7768-4评估板
EVAL-AD7768-4FMCZ SDP-H1 evaluation board layout EVAL-AD77648-4 Evaluation software main window AD7768 Power THD Combinations
EVAL-ADA8282
ADA8282评估板
ADA8282CP Evaluation Board
EVAL-AD7768
AD7768评估板
EVAL-AD7768FMCZ SDP-H1 evaluation board layout EVAL-AD7768FMCZ Sample Board Configuration EVAL-AD7768FMCZ Sample FFT AD7768 Power THD Combinations
AD-T1LUSB2.0-EBZ
USB2.0 转 10BASE-T1L 接口板
AD-T1LUSB2.0 Evaluation Board Block Diagram AD-T1LUSB2.0 Evaluation Board Angle View AD-T1LUSB2.0 Evaluation Board Top View AD-T1LUSB2.0 Evaluation Board - Bottom View

参考电路

CN-0393 Simplified Schematic Diagram
CN0393 参考设计

集成μModule数据采集系统的库隔离、2通道、16位、500 kSPS同步采样信号链

特性和优点

  • 2通道、16位500kSPS同步采样
  • 库隔离
  • 完整的数据采集系统

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-10-20
    减少精密转换设计周期中的挑战
  • lazy blur
    VIDEO · 2017-01-26 02:28
    Reducing Challenges in the Precision Conversion Design Cycle
Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 参考设计

相控阵(相位器)开发平台

特性和优点

  • 10 GHz至10.5 GHz波束控制平台
  • 360度相位偏移,分辨率为2.8度
  • 31 dB幅度调节范围,分辨率为0.5 dB。
  • 8元件线性阵列天线
  • 使用PlutoSDR完成数字化
  • 直接在树莓派上运行
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 参考设计

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
CN0560 参考设计

高精度、宽带宽电流测量信号链

特性和优点

  • 具有保护特性的可选电流输入范围
  • 10 A、10mA、10uA测量范围
  • 过采样支持高达111 dB的动态范围
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
CN0582 参考设计

USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • 4-Channels of Analog Input
  • IEPE, 4-20mA Sensor Compatible
  • Frequency Generator Output

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 参考设计

适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

特性和优点

  • EPE兼容数据采集系统
  • 压电和MEMS传感器
  • 54 kHz模拟输入带宽
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-11-03
    使用ADI可靠的工业信号链轻松连接传感器
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
Thermocouple Measurement System
CN0391 参考设计

带 Arduino 兼容数字接口的灵活、低功耗、 4 通道热电偶系统

特性和优点

  • 灵活的4通道热电偶系统
  • 冷结补偿
  • 24位数字化
  • 低功耗
  • 尺寸兼容Arduino
Simplified Circuit Block Diagram
CN0398 参考设计

带温度补偿功能的土壤湿度和pH值测量系统

特性和优点

  • 完整的土壤湿度、pH值和温度测量
  • 低功耗
  • 尺寸兼容Arduino
Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0385 参考设计

集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统

特性和优点

  • 多通道隔离数据采集系统
  • 工业信号电平
  • 18位、2MSPS转换
  • 750kHz通道开关速率
CN0513 Board
CN0513 参考设计

20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案

特性和优点

  • 数据采集解决方案在0°C至70°C范围内经过完全表征
  • 保证20位无失码
  • INL:±2 ppm,DNL:±0.25 ppm
  • 吞吐速率:1.8 MSPS
  • 失调误差漂移:±3.5 ppm/°C;增益误差漂移:±6 ppm/°C
  • SNR:98 dB(G = 1时),92 dB(G = 10时),fIN = 1 kHz
  • THD:-120 dB(G = 1时),-116 dB(G = 10时),fIN = 1 kHz
  • 过采样动态范围:102 dB (900 kSPS),OSR = 2
  • 软件可编程双极输入范围(±1 V至±10 V)
    • 允许单端和差分信号
  • CMRR:92 dB(典型值)
  • GΩ输入阻抗允许与传感器直接接口
  • 易用特性可降低系统功耗和复杂性
  • 高达50 mA的ADC输入过压箝位保护吸电流
  • 片内5 V基准电压和缓冲
  • 第一转换精度,无延迟/流水线延迟
  • 快速转换时间支持低SPI时钟速率
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
CN0393
集成μModule数据采集系统的库隔离、2通道、16位、500 kSPS同步采样信号链
CN-0393 Simplified Schematic Diagram
Photograph of EVAL-CN0393-FMCZ Board
CN0566
相控阵(相位器)开发平台
Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0579-ARDZ  Evaluation Board - Angle View
EVAL-CN0579-ARDZ Evaluation Board - Top View
CN0560
高精度、宽带宽电流测量信号链
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Bottom View
CN-0560 and SDP-H1
CN0582
USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
EVAL-CN0582-USBZ
EVAL-CN0582-USBZ - Top View
EVAL-CN0582-USBZ - Bottom View
CN0540
适用于IEPE传感器的24位数据采集系统
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Top View
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Bottom View
CN0391
带 Arduino 兼容数字接口的灵活、低功耗、 4 通道热电偶系统
Thermocouple Measurement System
EVAL-CN0391-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0391-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0391-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0398
带温度补偿功能的土壤湿度和pH值测量系统
Simplified Circuit Block Diagram
EVAL-CN0398-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0398-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0398-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0385
集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统
Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
EVAL-CN0385-FMCZ Evaluation Hardware
CN0513
20位、1.8 MSPS、±2.5 ppm INL、低漂移、高精度数据采集解决方案
CN0513 Board
CN0513 Block Diagram
AD4020 Reference Design Block Diagram

最新评论

近期浏览