电池管理
ADI公司提供广泛的高性能电池管理IC产品系列,包括电池充电器、配套的电池充电控制器和备用电池管理器。
电池充电器适合无线和有线应用,可用于任何可充电化学电池。配套的电池充电器控制器可以与几乎任何内部补偿的开关稳压器配合使用,形成完整的电池充电解决方案。备用电池管理器支持电池充电,并在系统供电中断或故障时从电池向系统输出备用电源。
浏览我们的电池管理IC产品和
Viewing:
子分类
USB充电
ADI公司的USB充电和管理产品利用关键电池充电功能,包括支持可控功率流的PowerPath电路拓扑,允许负载同时从VIN和电池获取电源。我们的USB充电产品可缩短充电时间、实现即时启动操作(即使电池
电池充电器
ADI公司提供丰富的电池充电器IC器件产品系列,适合任何可充电电池化学应用,包括用于有线和无线应用的锂离子、LiFePO4、铅酸和镍基电池。这些高性能电池充电器件采用线性或开关拓扑,可实现完全自动操作
电池监控器和电量计
ADI公司的集成式电池监控器IC提供高精度测量,以准确确定电压。ADI的电池电量计能够精确测量并报告单节或多节电池手持设备中的电池容量。借助多种独特的传感技术,其充电精度始终保持高水准,且用户在使用过
多功能电池充电器
ADI公司提供多功能电源管理集成电路(PMIC),在紧凑的外形内集成了先进的电池充电功能与多个系统电源轨。这些高度集成的多功能电池充电器简化了设计、减少了PCB空间,并降低了BOM成本,同时支持在壁式
分类产品
MAX20357A
推荐用于新设计
Power Line Communication with ModelGauge Fuel Gauge and Charger
MAX20358
推荐用于新设计
Wearable Power-Management Solution
MAX77885
推荐用于新设计
21V、3.5A/5.5A 单芯锂离子电池充电器,带 USB Type-C/BC1.2 检测功能
MAX77884
推荐用于新设计
21V、3.5A/5.5A 单芯锂离子电池充电器,带 USB Type-C/BC1.2 检测功能
MAX77928
推荐用于新设计
10A 3:1/2:1/1:1 开关电容式直连充电器,适用于 1S 锂离子电池
MAX20366
推荐用于新设计
适用于小型 Li+ 系统的带超低 IQ 调节器、充电器、电量计量器和触觉驱动器的 PMIC
ADBMS2950B
推荐用于新设计
Battery Pack Monitor
MAX17335
推荐用于新设计
AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1-Cell Charger, Fuel Gauge, and Protector
MAX77972
推荐用于新设计
AccuCharge + ModelGauge 1-Cell Fuel Gauge and 3A Charger with Integrated USB Type-C Detection
ADES1830
推荐用于新设计
16 通道多元电池组监控器
相关工具
CN0510: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) for Batteries
CN0510: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) for Batteries
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}