以太网供电(PoE)接口控制器
ADI的以太网供电(PoE)产品包括各种供电设备(PSE)和受电设备(PD)控制器,支持多种功率级别:IEEE PoE (13W, 802.3af)、IEEE PoE+ (25.5W, 802.3at)、IEEE PoE++ (71.3W, 802.3bt)和ADI LTPoE++ (90W)标准。我们的PSE和PD控制器提供完整的PoE解决方案
Viewing:

子分类

PoE 供电设备
ADI供电设备(PSE)控制器支持多个功率级别的以太网供电:IEEE PoE (13W, 802.3af)、IEEE PoE+ (25.5W, 802.3at)、IEEE PoE++ (71.3W,
PoE供电设备
ADI的受电设备(PD)控制器支持多种以太网供电功率级别:IEEE PoE(13 W)、IEEE PoE+ (25.5 W)、IEEE PoE++ (71 W)和ADI LTPoE++(高达90 W)

分类产品

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

相关工具