PoE供电设备
ADI的受电设备(PD)控制器支持多种以太网供电功率级别:IEEE PoE(13 W)、IEEE PoE+ (25.5 W)、IEEE PoE++ (71 W)和ADI LTPoE++(高达90 W)标准。PD控制器主要负责为供电设备(PSE)提供正确的特征和分级,以便PSE通过以太网电缆向PD提供适量的电力。我们的某些PD控制器集成了高效率DC-DC转换器以简化设计
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
LTC9105
推荐用于新设计
IEEE 802.3bt PD with Telemetry and Power Priority
LTC9111
推荐用于新设计
工业 SPoE PD Controller
MAX5996C
推荐用于新设计
符合IEEE 802.3bt标准的受电设备,具有功率遥测和功率/电流限制
LT4293
推荐用于新设计
LTPoE++/IEEE 802.3bt PD 接口控制器
MAX5995B
推荐用于新设计
IEEE 802.3bt兼容、用电设备接口控制器,集成91W高功率MOSFET
MAX5995C
预发布
IEEE 802.3bt兼容、用电设备接口控制器,集成91W高功率MOSFET
MAX5995A
预发布
IEEE 802.3bt兼容、用电设备接口控制器,集成91W高功率MOSFET
LT4294
量产
IEEE 802.3bt PD 接口控制器
LT4295
推荐用于新设计
具正激式 / 反激式控制器的 IEEE 802.3bt PD 接口
LT4276
量产
LTPoE++/PoE+/PoE PD 正激式 / 反激式控制器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}