电路监控器
ADI公司的电路监控器可提供精确的板级测量,并对电流、电压、功耗、电荷和时间进行全面监控。这些监控器配备集成式12位模数转换器(ADC)和内部累加器,支持高达100 V的电压轨和±30 A的电流,具有高动态范围和<±0.8%的精度。其他功能包括内部或外部时基选项、参数测量和集成检测电阻监控,可实现完整高效的系统级电路分析。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
MAX20479
推荐用于新设计
两路/三路输入汽车电压监控器(带看门狗功能)
LT9890
推荐用于新设计
适用于Intel Psys应用的150 A电流监控器
MAX16138
推荐用于新设计
具有BIST功能的±0.7%精度单窗口电压监视器
MAX34427
推荐用于新设计
SMBus双通道高动态范围功率累加器
MAX20481
量产
四到七路输入汽车电源系统监视器系列
MAX20478
推荐用于新设计
带看门狗的两路/三路输入汽车电压监控器
MAX16137
推荐用于新设计
1%精度单窗口电压监测仪,带BIST
MAX20480
推荐用于新设计
四到七路输入汽车电源系统监视器系列
LTC2947-65
推荐用于新设计
LTC2947-65——具有集成化检测电阻器的 65A+ 功率/能量监视器
MAX34417
量产
SMBus、四通道、极宽动态范围功耗累加器
相关工具
LTpowerCAD®程序是一款完整的电源设计工具,可显著简化电源设计任务。它专门针对采用凌力尔特(现为ADI公司的一部分)电源产品的用户应用提供元件值和性能估算值建议。在LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级电源设计和优化的LTpowerPlanner电源架构设计工具。
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}