MOSFET和栅极驱动器
MOSFET和栅极驱动器是电源管理、电源转换和电机控制应用中的核心组件,充当控制器与功率级之间的接口。这些驱动器将来自控制器的低压逻辑信号转换为适用于各种功率器件的可靠栅极驱动信号。ADI公司提供种类丰富的高边、低边和半桥栅极驱动器产品系列,支持多种拓扑结构和电压额定值。采用ADI的MOSFET和栅极驱动器可带来多项优势,包括简化的布局、增强的系统保护、可定制的开/关特性、优化的效率
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
LT8419
推荐用于新设计
100V 半桥 GaN 驱动器,单引脚三态 PWM 输入,智能集成自举开关,可调死区时间
MAX20845B
推荐用于新设计
4x5集成电流和温度传感器的智能功率级IC
MAX20844B
推荐用于新设计
4x5集成电流和温度传感器的智能功率级IC
LTC7068
推荐用于新设计
150V Half Bridge Driver with Adaptive Shoot-Through Protection
MAX20846
推荐用于新设计
4x6 Smart Power-Stage IC with Integrated LDO, Current, and Temperature Sensors
LTC7065
推荐用于新设计
100V Half-Bridge Driver with Adaptive Shoot-Through Protection
LT8418
推荐用于新设计
具有智能集成引导开关的 100V 半桥 GaN 驱动器
ADuM4177
推荐用于新设计
具有摆率控制和BIST功能的40 A拉电流和30 A灌电流SiC隔离式栅极驱动器
LTC7066
推荐用于新设计
150V半桥驱动器,浮动接地且死区时间可调
LTC7063
推荐用于新设计
带浮地和可调死区的150V半桥驱动器
相关工具
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
LTpowerCAD®程序是一款完整的电源设计工具,可显著简化电源设计任务。它专门针对采用凌力尔特(现为ADI公司的一部分)电源产品的用户应用提供元件值和性能估算值建议。在LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级电源设计和优化的LTpowerPlanner电源架构设计工具。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}