MAX20846

推荐用于新设计

4x6 Smart Power-Stage IC with Integrated LDO, Current, and Temperature Sensors

带有集成 LDO、电流和温度传感器的 4x6 智能功率级 IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 空间优化的解决方案
    • 单体智能功率级
    • 相电流控制以实现热平衡
    • 小尺寸:24 mm2
  • 峰值效率:96.1%
    • 6 相,400kHz,12V VIN,1.8V VOUT
  • 开关频率:300kHz 至 1.3MHz
  • 通过控制器 IC PMBus 进行遥测和故障报告
    • 准确的温度监测和报告
    • 准确的每相电流报告
    • Fault_ID 表示并联相故障类型
  • 高级自我保护特性*
    • 电源和升压 UVLO 保护
    • 输入电源 OVLO 保护
    • 加速刷新
    • VX 短路和过热关断
    • 上电时 VX 开路和短路检测
    • 快速过流保护
    • 电感饱和保护
    • 启动期间的开路/短路引脚检测
    • *保护功能因零件不同而有所差异。
MAX20846
4x6 Smart Power-Stage IC with Integrated LDO, Current, and Temperature Sensors
MAX20846 Typical Operating Circuit
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20846的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览