灯管驱动器
ADI公司提供一系列显示驱动器IC选项。我们的真空荧光显示器(VFD)驱动器、冷阴极荧光灯(CCFL)驱动器和电致发光(EL)驱动器使用磷或气体电离来为液晶显示器(LCD)提供背光。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
MAX14514
量产
双通道场致发光灯驱动器
MAX14521E
推荐用于新设计
四通道高压EL灯驱动器,I²C接口
DS3882
量产
双通道、汽车CCFL控制器
MAX6934
量产
27/28/32路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
MAX6922
量产
27/28/32路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
MAX6920
量产
12路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
MAX6921
量产
20路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
LT1768
量产
用于实现宽调光范围和最大灯寿命的高功率 CCFL 控制器
LT1786F
量产
SMBus 可编程的 CCFL 开关稳压器
LT1186F
量产
DAC 可编程的 CCFL 开关稳压器 (Bits-to-NitsTM)
相关工具
LTpowerCAD®程序是一款完整的电源设计工具,可显著简化电源设计任务。它专门针对采用凌力尔特(现为ADI公司的一部分)电源产品的用户应用提供元件值和性能估算值建议。在LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级电源设计和优化的LTpowerPlanner电源架构设计工具。
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}