MAX6934

量产

27/28/32路输出、76V、串行接口VFD管驱动器

76V、27路/28路/32路输出、串行接口VFD驱动器,可连续提供40mA电流,带有摆率限制,有助于降低EMI

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5MHz工业标准4线串行接口
  • 3V至5.5V逻辑电源范围
  • 8V至76V栅极/阳极电源电压范围
  • -11V至0V灯丝偏置电源(仅MAX6932/MAX6933/MAX6934)
  • 推挽CMOS高电压输出
  • 输出可连续供出40mA,吸入4mA电流
  • 输出可供出75mA重复脉冲电流
  • 输出可并联提供更高电流驱动
  • 任何输出均可用于栅极或阳极驱动
  • BLANK输入简化了PWM亮度控制
  • 标准的-40°C至+125°C温度范围
MAX6934
27/28/32路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
MAX6922、MAX6932、MAX6933、MAX6934:典型工作电路
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
灯管驱动器 3
MAX6920 量产 12路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
MAX6921 量产 20路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
MAX6931 过期 20路输出、76V、串行接口VFD管驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6934的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览