电源系统管理(PSM)和时序控制器
ADI公司的电源系统管理(PSM) IC支持在增加新功能的同时保留现有模拟电源系统:输出调整(±0.25%精度)、余量微调、时序控制、非易失性故障记录和数字监控数据(有关电压、电流、功耗、能量、温度和故障数据)。我们的产品系列覆盖多种多通道配置(2至16路电源),可轻松管理网络路由器和交换机、服务器、企业数据存储系统和自动化测试设备中的大型POL电源系统。该产品系列采用数字I2C/SMBus接口、
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADM6840
推荐用于新设计
Adjustable Hex/Octal Sequencer-Supervisor with Reverse Power-Down and Daisy-Chain Capability
ADM6840
推荐用于新设计
可调六路/八路序列器-监控器,具备反向掉电和菊链级联功能
MAX34460A
量产
PMBus 12-Channel Voltage Monitor and Sequencer
MAX34461A
量产
PMBus 16-Channel Voltage Monitor and Sequencer
MAX20484
推荐用于新设计
带有时钟监视器和看门狗的三到五路输入电源系统监视器
LTC2980-24
推荐用于新设计
24通道PMBus电源系统管理器
MAX16166
推荐用于新设计
高度集成的4通道时序控制器和监控器
MAX16165
推荐用于新设计
高度集成的4通道时序控制器和监控器
MAX16895
量产
超小型、高精度、可调时序控制/监控电路
LTC2971
推荐用于新设计
双通道±60 V电源系统管理器
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}