MAX20844B

推荐用于新设计

4x5集成电流和温度传感器的智能功率级IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 空间优化方案
    • 单芯片智能功率级
    • 集成 VCC和VDD电容器
    • 用于热平衡的相电流控制
    • 小尺寸: 20mm2
  • 峰值效率:单相,600kHz,12V VIN
    • 在1V VOUT时效率为92.4%
    • 在1.8V VOUT时效率为95%
  • 开关频率:300kHz至1.3MHz
  • 通过控制器IC PMBus进行遥测并提供故障报告
    • 准确的温度监测并提供报告
    • 准确的每相电流报告
    • Fault_ID指示故障类型
  • 先进的自我保护特性*
    • 电源和升压UVLO保护
    • 输入电源OVLO保护
    • 提升刷新率
    • VX短路和过温关断
    • 上电时VX开路和短路检测
    • 快速过流保护
    • 电感饱和保护
    • 启动期间凸点开路/短路检测
  • *不同型号的保护特性有所不同
MAX20844B
4x5集成电流和温度传感器的智能功率级IC
MAX20845B Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20844B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览