概览
优势和特点
- AD7761的全功能评估板
- PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
- PC软件控制和数据分析
- 时域和频域
- 独立硬件功能
产品详情
EVAL-AD7761FMCZ评估套件具有16位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7761。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7761供电并支持元件。EVAL-AD7761FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。AD7761评估软件全面配置AD7761器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。
EVAL-AD7761FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7761。
该产品数据手册提供AD7761的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-AD7761FMCZ 评估板
- AD7761 的评估软件CD
文档
-
Layout2016/4/7PDF
-
Bill of Materials2016/4/7XLS
-
Schematic2016/4/7PDF