banner background image

阻抗测量和分析解决方案

传感器、电子元件、电化学电池和材料的开发、特性表证和测试都需要使用阻抗测量仪器仪表。这些仪器能够在单一测试条件下或在扫描频率、振幅和直流偏置等源参数时提取复阻抗矢量。

价值和优势

  • 优化测量速度: 高速模数/数模转换器可实现直流至100 MHz频段的精准测量。
  • 利用丰富DDS产品系列: 品类齐全的直接数字频率合成器(DDS)信号源,支持宽带信号生成。
  • 提升集成密度: 基于ARM Cortex架构的单芯片解决方案,实现高性价比紧凑型设计。
  • 增强信号保真度: 精密放大器与射频放大器保障纯净的信号调理效果。

ADMX2001是一款紧凑型LCR测量模块,在DC至10MHz范围内可实现精密测量,非常适合实验室、高密度系统、传感器评估等应用。探索出色的性能和精度,彻底革新阻抗测量。

产品特性

显示更多

Arrow image

信号链

(1)

单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容

参考设计

显示更多

Arrow image

评估板

显示更多

Arrow image

设计工具

carousel title icon
培训与支持

Trainings and Tutorials

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助