概览
优势和特点
- 复阻抗测量
- DC,0.2Hz至10MHz
- 基本相对精度:0.05%
- 宽测量范围
- 电阻范围:100μΩ至20MΩ
- 电容范围:100aF至160F
- 电感范围:1nH至1600H
- 可编程测试信号
- 16位幅度调整高达2.25Vpk
- 频率分辨率:0.2Hz
- 16位直流偏置设置高达±2.5V
- 直流电阻测量
- 18种用于C、R、L、Z和Y的阻抗测量格式
- 自动多点和参数扫描
- 校准和固定装置补偿功能
- 用于测量可追溯性的自动校准程序
- 校准系数存储在非易失性存储器中
- 补偿消除了固定装置寄生效应
为了获得完整的评估解决方案,必须购买两块评估板:
- ADMX2001B
- EVAL-ADMX2001EBZ
产品详情
ADMX2001是一种测量模块,可简化阻抗测量系统的开发过程或可用于增强现有测试平台的功能。通过使用高性能混合信号和处理算法,ADMX2001可测量小至0.1fF的电容以及高达1GΩ的电阻值变化,这是测试半导体器件、电子元件和传感器的常见要求。此外,内置测量算法使ADMX2001能够提供采用多种格式的完全校准复阻抗或导纳测量结果,包括电阻、电容和电感的并联和串联组合。
应用
- 自动化测试设备
- 半导体特性表征
- 晶圆验收测试
- 电阻抗谱
- 阻抗网络分析
- 电池测试
技术与领域
相关产品
使用入门
评估ADMX2001器件,可按照以下五个简易步骤开展:
- 安装VCP驱动程序
- 安装终端模拟器 – Tera Term
- 设置基本硬件
- 通过终端模拟器打开会话
- 执行基本测量
- 详情请见Wiki中的快速入门部分
系统需求
- ADMX2001B板
- EVAL-ADMX2001EBZ板(包括测试夹、电源适配器和TTL-232R-RPi)
- 运行Windows 7或更高版本的PC
- VCP驱动程序
- TeraTerm、PuTTY或其他等效的终端模拟器
文档
-
ADMX2001 User Guide (Wiki)2021/4/16WIKI
-
EVAL-ADMX2001EBZ:LCR计量仪评估套件2025/9/5 -
ADMX2001, Precision Impedance Analyzer Measurement Module2025/9/5 -
EVAL-ADMX2001EBZ: LCR Meter Evaluation Kit2025/9/5 -
ADMX2001:精密阻抗分析仪测量模块2025/9/5