电能质量监测解决方案
从电能质量监测中获得的洞察数据至关重要,不仅关系到电网上增加的可再生能源及其稳定性,还有助于保护数据中心或工厂自动化等应用中的终端设备免受严重故障的影响。借助ADI公司的电能质量解决方案和专业知识,您可以提高系统的能源效率和可靠性,从而减少停机时间并避免收入损失。
价值和优势
- 紧凑型系统设计: 引脚兼容型集成电路助力实现小尺寸集成。
- 可扩展电源质量监测: 可从基础指标无缝升级至符合IEC 6100-4-30标准S级的监测能力。
- 更高可靠性: 可检测电压异常波动,保护并网设备安全。
- 降低运维成本: 可对电能质量问题进行主动响应,减少运维开支。
互动式信号链
文件和下载
应用笔记
AN639: Analog Devices Energy (ADE) Products: Frequently Asked Questions
656.08 K
数据手册
AD7284: 8-Channel, Li-Ion, Battery Monitoring System Data Sheet
927.4 K
评估软件
zip
ADE7880 Evaluation Software
160749 kB
zip
ADE7816 Evaluation Software
129074 kB
zip
ADE7953 Evaluation Board Software
126342 kB
产品亮点
ADE7816 Multichannel Energy Measurement
340.66 K
解决方案设计及宣传手册
Balanced Power Solutions Brochure
461.79 K
Energy Solutions
2.68 M
用户手册
UG-999: Certified Evaluation Board for the ADM3095E Level 4 EMC Protected RS-485 Transceiver with Full ±42 V Fault Protection
310.08 K
UG-1010: Evaluation Board for the AD7284 8-Channel, Li-Ion Battery Monitoring System
1.25 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}