概览
优势和特点
- 输入电压范围: 2.7 V至20 V(ADP7142为40 V)
- 输出电流范围: 0 mA至200 mA
- 输出电压精度: ±0.8 %
- 工作温度范围: -40℃至+125℃
- 可调选项电压通过两个外部电阻设置VOUT = 1.2 V × (1 + R1/R2)
产品详情
ADP7118/ADP7142评估板用于演示ADP7118/ADP7142系列线性稳压器的功能。使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。
使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。