概览
优势和特点
- AD7768-4的全功能评估板
- PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
- PC软件控制和数据分析
- 时域和频域
- 独立硬件功能
产品详情
EVAL-AD7768-4FMCZ评估套件具有24位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7768-4。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7768-4供电并支持元件。EVAL-AD7768-4FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。
AD7768-4评估软件全面配置AD7768-4器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。
EVAL-AD7768-4FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7768-4。
该产品数据手册提供AD7768-4的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
技术与领域
相关产品
文档
-
AD7768-4 Gerber Files2016/10/24ZIP481 K
-
Schematic2016/3/29PDF
-
Bill of Materials2016/3/29XLSX
-
Layout2016/3/29PDF
-
Sample Data Set2016/3/29XLSX