LTM4700 现可在 ADI 中文官网直接购买!
LTM4700 可在 ADI 中国在线商城 直接购买,官方正品、现货发售、一片起订、人民币结算系统、国内顺丰速递。
LTM4700
推荐用于新设计具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器
- 产品模型
- 3
概述
- 双通道 50A 或单通道 100A 数字可调输出,具有用于控制、补偿和监视的数字接口
- 宽输入电压范围:4.5V 至 16V
- 输出电压范围:0.5V 至 1.8V
- 在 100A 时,从 12VIN 到 1VOUT 具有约 90% 满载效率
- 整个温度范围内的最大 DC 输出误差为 ±0.5%
- 电流回读精度为 ± 3% (在 25°C 至 125°C 的温度范围内)
- 集成输入电流检测放大器
- 符合 PMBus 标准的 400kHz I2C 串行接口
- 支持高达 125Hz 的遥测轮询频率
- 集成式 16 位 ∆Σ ADC
- 恒频电流模式控制
- 可实现多个模块的并联和均流
- 15mm × 22mm × 7.87mm BGA 封装
- 可读数据:
- 输入和输出电压、电流和温度
- 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
- 内部 EEPROM 和 ECC 故障记录
- 可写数据和可配置参数:
- 输出电压、电压排序和裕度调节
- 数字软启 / 停止斜坡
- 优化模拟环路补偿
- 过压 (OV) / 欠压 (UV) / 过温 (OT)、欠压闭锁 (UVLO)、频率和调相
LTM4700 是一款双通道 50A 或单通道 100A 降压型μModule® (电源模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监察功能。LTM4700 内置了快速模拟控制环路、精准型混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。LTM4700 产品视频可登录 ADI 网站观看。
LTM4700 的两线式串行接口允许以可编程转换速率和排序延迟时间对输出实施裕度调节、调谐以及斜坡上升和下降。输入和输出电流及电压、输出功率、温度、正常运行时间和峰值是可读的。不需要 EEPROM 存储内容的定制配置。在启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可利用引脚搭接电阻器来设定。可提供 LTpowerPlay® GUI 和 DC1613 USB 至 PMBus 转换器以及演示套件。
LTM4700 采用 15mm x 22mm x 7.87mm BGA 封装,并可提供 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
- 原型设计、生产和实地环境中的系统优化、特性分析和数据挖掘
- 电信、数据通信和存储系统
参考资料
用户手册 4
技术文章 1
视频 3
解决方案设计及宣传手册 2
器件驱动器 1
产品选型卡 1
在线研讨会 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4700EY#PBF | 330-Lead BGA (22mm x 15mm x 7.87mm) | ||
| LTM4700IY | 330-Lead BGA (22mm x 15mm x 7.87mm) | ||
| LTM4700IY#PBF | 330-Lead BGA (22mm x 15mm x 7.87mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 5, 2024 - 24_0171 LTM4700 Internal Component Second Source |
||
| LTM4700EY#PBF | 量产 | |
| LTM4700IY | 量产 | |
| LTM4700IY#PBF | 量产 | |
|
11月 22, 2022 - 22_0262 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BiCMOS Process |
||
| LTM4700EY#PBF | 量产 | |
| LTM4700IY | 量产 | |
| LTM4700IY#PBF | 量产 | |
|
9月 13, 2022 - 22_0193 Laser Top Mark Conversion for uModule COP and TMSV_COP Packages |
||
| LTM4700EY#PBF | 量产 | |
| LTM4700IY | 量产 | |
| LTM4700IY#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4700EY#PBF | 量产 | |
| LTM4700IY | 量产 | |
| LTM4700IY#PBF | 量产 | |
|
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
| LTM4700EY#PBF | 量产 | |
| LTM4700IY | 量产 | |
| LTM4700IY#PBF | 量产 | |
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice 5
- LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 300A)
- LTM4700 Demo Circuit - Dual 50A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 50A & 1.5V @ 50A)
- LTM4700 Demo Circuit - Single 100A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 100A)
- LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 400A)
- LTM4700 Demo Circuit - Polyphase µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 200A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4700
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4700
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。