概览
产品详情
演示电路 2702B-B 是一款单输出、双相、高效率、高密度 μModule® 稳压器,其输入范围为 4.5V 至 16V。输出电压可在 0.5V 至 1.8V 范围内调节,可提供 100A 的最大负载电流。DC2702B-B 演示板具有 LTM4700 μModule 稳压器,这是一款双输出 50A 或单输出 100A 降压型稳压器,具有数字电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参阅 LTM4700 数据手册。
DC2702B-B 上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需串行总线通信。利用此功能可轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解 LTM4700 的更多电源系统管理特性,请在 PC 上下载 LTpowerPlay® 的 GUI 软件,并使用 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。凭借 LTpowerPlay,用户可在运行当中重新配置套件,并将配置存储在 EEPROM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。
相关产品
文档
-
DC2702B - Schematic2023/6/15PDF237 K
-
DC2702B-B - Demo Manual (Rev. 0)2023/6/23PDF2M
-
DC2702B-B - Design Files2023/6/23ZIP6 M