概览
产品详情
演示电路 2784B-A 是一款高效率、高密度 μ模块® 调节器,输入范围为 4.5V 至 16V。输出电压可在 0.5V 至 1.8V 范围内调节,可提供 200A 的最大加载电流。演示板具有两个 LTM®4700 μModule 稳压器,这是一款双路 50A 或单路 100A 降压型稳压器,具有数字电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见 LTM4700 数据手册。
DC2784B-A 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解该部件的更多电源系统管理特性,请在您电脑上下载 LTpowerPlay® 的 GUI 软件,并使用 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A连接到电路板上。LTpowerPlay 使用户可在运行当中重新配置器件,并将配置存储在 EEPROM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。
下载 GUI
LTpowerPlay 该软件可从以下网址下载。
有关 LTpowerPlay 的更多详细信息和说明,请参阅 LTpowerPlay GUI 中的 LTM4700 快速入门指南。
提供了此电路板的设计文件。
相关产品
文档
-
DC2784B (-A, -B, -C) - Schematic2025/1/23PDF404 K
-
DC2784B-A - Demo Manual (Rev. 0)2024/10/29PDF2 M
-
DC2784B-A - Design Files2022/10/12ZIP8 M