概览
产品详情
演示电路 2702B-A 是一款双输出、高效率、高密度 μModule® 稳压器,其输入范围为 4.5V 至 16V。每个输出可提供最大 50A 的加载电流。该演示板具有 LTM4700 μModule 稳压器,这是一款双输出 50A 或单输出 100A 的降压型稳压器,具有数字电源系统管理功能。有关更多信息,请参见 LTM4700 数据手册。
DC2702B-A 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解该套件的电源系统更多管理特性,请将 GUI 软件 LTpowerPlay® 下载到 PC,并通过 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。LTpowerPlay 支持在运行当中重新配置零件,并将配置存储在 EEPROM 中,并使能查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。
相关产品
文档
-
DC2702B - Schematic2023/6/15PDF237 K
-
DC2702B-A - Demo Manual (Rev. 0)2023/6/15PDF8 M
-
DC2702B-A - Design Files2023/6/15ZIP10 M