概览
产品详情
该评估板已过时,不再推荐使用。 替换板是 DC2784B-B(即将推出)。
演示电路 2784A-B 是高效率、高密度 µModule 稳压器,具有 4.5V 至 16V 的输入范围。输出电压可在 0.5V 至 1.8V 范围内调节,能提供 300A 的最大负载电流。该演示板具有三个 LTM4700 µModule 稳压器,LTM4700 是一款具有数字电源系统管理功能的双路 50A 或单路 100A 降压型稳压器。更多详细信息请参见 LTM4700 数据手册。
DC2784A-B 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这实现了 DC/DC 转换器的简易评估。如需充分发掘该器件丰富齐全的电源系统管理功能,请将 GUI 软件 LTpowerPlay®下载到 PC 上,并使用 ADI 的 I2C/ SMBus/PMBus接口转换板 DC1613A 连接到电路板。LTpowerPlay 使用户能在运行当中重新配置器件并将配置存储在 EEPROM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。
相关产品
文档
-
DC2784A - Schematic2019/4/2PDF141 K
-
DC2784A-B - Demo Manual2019/4/2PDF1 M
-
DC2784A - Design File2019/4/2ZIP15 M