降压-升压稳压器和控制器
ADI公司提供真正的降压-升压型同步DC-DC转换器。凭借其独特的内部四MOSFET开关组合,这些降压-升压稳压器和控制器可以通过100%压差操作从降压模式无缝转换到升压模式,即使输入电压在输出电压上下波动时,也能实现固定输出电压。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADPL31613
推荐用于新设计
双路 1.3A、1.2MHz 升压/反相器,3mm × 3mm DFN 封装
LT7930
推荐用于新设计
72V、可并联、四开关降压-升压控制器,适用于 GaN FET 和 Si MOSFET
MAX77845
推荐用于新设计
2.5V 至 16V 输入,5A 开关电流高效升降压转换器,带外部时钟同步
MAX26040
推荐用于新设计
集成 H 桥的 4.5V 至 36V、2.2MHz、0.6A/1.2A 降压-升压转换器
MAX26039
推荐用于新设计
集成 H 桥的 4.5V 至 36V、2.2MHz、0.6A/1.2A 降压-升压转换器
MAXM20344
量产
0.5V 至 5.5V、2.5W Himalaya uSLIC 升压/降压电源模块
MAXM20343
推荐用于新设计
0.5V 至 5.5V, 2.5W Himalaya uSLIC 升压/降压型电源模块
LT8292
推荐用于新设计
60V 低 IQ 全功能同步降压 - 升压控制器
MAX26240
推荐用于新设计
4.5V 至 36V、6A 降压-升压转换器
MAX26239
量产
4.5V 至 36V、6A 降压-升压转换器
相关工具
LTpowerCAD®程序是一款完整的电源设计工具,可显著简化电源设计任务。它专门针对采用凌力尔特(现为ADI公司的一部分)电源产品的用户应用提供元件值和性能估算值建议。在LTpowerCAD程序中,还有一个用于系统级电源设计和优化的LTpowerPlanner电源架构设计工具。
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}